/content/sps/br/pt/search-results.html

    chemical resistant gloves

    North Butyl™ - B131

    Very good protection against extremely aggressive and toxic chemicals

    Overview
    The North Butyl™ - B131 is a smooth finish unsupported 11” Butyl glove that is 13mil thick. The solvent-based Butyl material provides the highest permeation resistance to vapors and gases as well as exceptional resistance to a broad range of toxic chemicals; this makes it the only suitable glove choice for many critical applications.

    Features & Benefits:
    • Exceptional resistance to a broad range of toxic chemicals: making it the only suitable for many critical applications.
    • Highly resistant to ketones (MEK: MIBK: acetone) and esters (tricresyl phosphate: amyl acetate: ethyl acetate).
    • Solvent based: multi-dip manufacturing process provides multiple layers of polymer (like a glove within a glove) which results in a glove of superior quality.
    • Butyl provides the highest permeation resistance to vapors and gases.
     
    Available sizes: 7-11
    Specifications

    Others

    • Risks
      • Mecânica, Líquido, Química, Micro-organismo
    • EN ISO 374-1:2016 Denominação dos produtos químicos (Chemical Product letter)
      • A, B, C, I, K, L
    • EN374: mistura por extenso de produtos químicos
      • A (Metanol), B (Acetona), C (Acetonitrilo), I (Acetato de etilo), K (Soda cáustica 40%), L (Ácido sulfúrico 96%)
    • Material e acabamento do revestimento
      • Butilo liso
    • EN374: mistura de microrganismos
      • sim
    • Tipo de luva de ajuste apertado
      • Não suportado
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • EN 374-5:2016 Microrganismo
      • sim
    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • Material de revestimento
      • Butilo
    • Textura do revestimento
      • Mousse
    • Nível do revestimento
      • Revestimento completo
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 280
    • Cuff característico
      • Manguito Rolado
    • Acabamento interior
      • Sem pó
    • Número de camadas
      • Camada única
    • EN 374:2016 Tipo A
      • ABCIKL
    • Família de luvas
      • Luva impermeável sem suporte sem pó
    • Estilo do produto
      • B131
    • Espessura (inch)
      • 0.013
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Cores das luvas
      • Preto
    • Espessura (mm)
      • 0.33
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Categorias CE
      • Categoria 3
    • Tipo de luva
      • Luva impermeável
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica, EN374 Proteção química
    • Espessura
      • De 0,2 mm a 0,5 mm
    • Tamanho
      • 7, 8, 9, 10, 11

    Others

    • Risks
      • Mecânica, Líquido, Química, Micro-organismo
    • EN ISO 374-1:2016 Denominação dos produtos químicos (Chemical Product letter)
      • A, B, C, I, K, L
    • EN374: mistura por extenso de produtos químicos
      • A (Metanol), B (Acetona), C (Acetonitrilo), I (Acetato de etilo), K (Soda cáustica 40%), L (Ácido sulfúrico 96%)
    • Material e acabamento do revestimento
      • Butilo liso
    • EN374: mistura de microrganismos
      • sim
    • Tipo de luva de ajuste apertado
      • Não suportado
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • EN 374-5:2016 Microrganismo
      • sim
    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • Material de revestimento
      • Butilo
    • Textura do revestimento
      • Mousse
    • Nível do revestimento
      • Revestimento completo
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 280
    • Cuff característico
      • Manguito Rolado
    • Acabamento interior
      • Sem pó
    • Número de camadas
      • Camada única
    • EN 374:2016 Tipo A
      • ABCIKL
    • Família de luvas
      • Luva impermeável sem suporte sem pó
    • Estilo do produto
      • B131
    • Espessura (inch)
      • 0.013
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Cores das luvas
      • Preto
    • Espessura (mm)
      • 0.33
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Categorias CE
      • Categoria 3
    • Tipo de luva
      • Luva impermeável
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica, EN374 Proteção química
    • Espessura
      • De 0,2 mm a 0,5 mm
    • Tamanho
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks : Mecânica, Líquido, Química, Micro-organismo
    • EN ISO 374-1:2016 Denominação dos produtos químicos (Chemical Product letter) : A, B, C, I, K, L
    • EN374: mistura por extenso de produtos químicos : A (Metanol), B (Acetona), C (Acetonitrilo), I (Acetato de etilo), K (Soda cáustica 40%), L (Ácido sulfúrico 96%)
    • Material e acabamento do revestimento : Butilo liso
    • EN374: mistura de microrganismos : sim
    • Tipo de luva de ajuste apertado : Não suportado
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: regular (< 290 mm)
    • EN 374-5:2016 Microrganismo : sim
    • Acabamento do revestimento : Suave
    • Material de revestimento : Butilo
    • Textura do revestimento : Mousse
    • Nível do revestimento : Revestimento completo
    • Comprimento (mm) (mm) : 280
    • Cuff característico : Manguito Rolado
    • Acabamento interior : Sem pó
    • Número de camadas : Camada única
    • EN 374:2016 Tipo A : ABCIKL
    • Família de luvas : Luva impermeável sem suporte sem pó
    • Estilo do produto : B131
    • Espessura (inch) : 0.013
    • Tipo de produto : Luva
    • Cores das luvas : Preto
    • Espessura (mm) : 0.33
    • Outras normas : Categoria CE
    • Categorias CE : Categoria 3
    • Tipo de luva : Luva impermeável
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica, EN374 Proteção química
    • Espessura : De 0,2 mm a 0,5 mm
    • Tamanho : 7, 8, 9, 10, 11
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    B131/10/NAS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/10/NAS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/10XL/IF
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/10XL/IF
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/10XL/STG
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/10XL/STG
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/11/NAS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/11/NAS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/7
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/7
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/7S/IF
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/7S/IF
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/8/NAS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/8/NAS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/8M/IF
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/8M/IF
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/9/NAS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1
    B131/9/NAS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HS_north_butyle284a2_-_b131_north_b131-1