/content/sps/br/pt/search-results.html

    chemical resistant gloves

    Nitriguard Plus™ - LA132G

    Cotton-flocked nitrile chemical-resistant glove, textured, thickness: 0.38 mm, length: 33 cm

    Overview
    Features & Benefits:
    • Unsupported nitrile
    • Roughened palm & fingertips
    • Nitrile formulation contains no latex proteins which could cause allergic reactions
    • Good abrasion resistance
    • Good flexibility and dexterity
    Specifications

    Others

    • Risks
      • Mecânica, Líquido, Química, Micro-organismo
    • EN ISO 374-1:2016 Denominação dos produtos químicos (Chemical Product letter)
      • J, K, L, O, P, T
    • EN374: mistura por extenso de produtos químicos
      • J (n-heptano), K (Soda cáustica 40%), L (Ácido sulfúrico 96%), O (Amoníaco 25%), P (Peróxido de hidrogénio 30%), T (Formaldeído 37%)
    • Material e acabamento do revestimento
      • Nitrilo texturado aderente
    • EN374: mistura de microrganismos
      • sim
    • Tipo de luva de ajuste apertado
      • Não suportado
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: antebraço (< 400 mm)
    • EN 374-5:2016 Microrganismo
      • sim
    • Acabamento do revestimento
      • Textura do punho
    • Material de revestimento
      • Nitrilo
    • Textura do revestimento
      • Rugoso
    • Nível do revestimento
      • Revestimento completo
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 330
    • Cuff característico
      • Punho reto
    • Acabamento interior
      • Flocagem
    • Número de camadas
      • Camada única
    • EN 374:2016 Tipo A
      • JKLOPT
    • Família de luvas
      • Luva impermeável sem suporte flocada
    • Estilo do produto
      • LA132G
    • Espessura (inch)
      • 0.015
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Cores das luvas
      • Verde
    • Espessura (mm)
      • 0,38
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Categorias CE
      • Categoria 3
    • Tipo de luva
      • Luva impermeável
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica, EN374 Proteção química
    • Espessura
      • De 0,2 mm a 0,5 mm
    • Tamanho
      • 7, 8, 9, 10, 11

    Others

    • Risks
      • Mecânica, Líquido, Química, Micro-organismo
    • EN ISO 374-1:2016 Denominação dos produtos químicos (Chemical Product letter)
      • J, K, L, O, P, T
    • EN374: mistura por extenso de produtos químicos
      • J (n-heptano), K (Soda cáustica 40%), L (Ácido sulfúrico 96%), O (Amoníaco 25%), P (Peróxido de hidrogénio 30%), T (Formaldeído 37%)
    • Material e acabamento do revestimento
      • Nitrilo texturado aderente
    • EN374: mistura de microrganismos
      • sim
    • Tipo de luva de ajuste apertado
      • Não suportado
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: antebraço (< 400 mm)
    • EN 374-5:2016 Microrganismo
      • sim
    • Acabamento do revestimento
      • Textura do punho
    • Material de revestimento
      • Nitrilo
    • Textura do revestimento
      • Rugoso
    • Nível do revestimento
      • Revestimento completo
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 330
    • Cuff característico
      • Punho reto
    • Acabamento interior
      • Flocagem
    • Número de camadas
      • Camada única
    • EN 374:2016 Tipo A
      • JKLOPT
    • Família de luvas
      • Luva impermeável sem suporte flocada
    • Estilo do produto
      • LA132G
    • Espessura (inch)
      • 0.015
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Cores das luvas
      • Verde
    • Espessura (mm)
      • 0,38
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Categorias CE
      • Categoria 3
    • Tipo de luva
      • Luva impermeável
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica, EN374 Proteção química
    • Espessura
      • De 0,2 mm a 0,5 mm
    • Tamanho
      • 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks : Mecânica, Líquido, Química, Micro-organismo
    • EN ISO 374-1:2016 Denominação dos produtos químicos (Chemical Product letter) : J, K, L, O, P, T
    • EN374: mistura por extenso de produtos químicos : J (n-heptano), K (Soda cáustica 40%), L (Ácido sulfúrico 96%), O (Amoníaco 25%), P (Peróxido de hidrogénio 30%), T (Formaldeído 37%)
    • Material e acabamento do revestimento : Nitrilo texturado aderente
    • EN374: mistura de microrganismos : sim
    • Tipo de luva de ajuste apertado : Não suportado
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: antebraço (< 400 mm)
    • EN 374-5:2016 Microrganismo : sim
    • Acabamento do revestimento : Textura do punho
    • Material de revestimento : Nitrilo
    • Textura do revestimento : Rugoso
    • Nível do revestimento : Revestimento completo
    • Comprimento (mm) (mm) : 330
    • Cuff característico : Punho reto
    • Acabamento interior : Flocagem
    • Número de camadas : Camada única
    • EN 374:2016 Tipo A : JKLOPT
    • Família de luvas : Luva impermeável sem suporte flocada
    • Estilo do produto : LA132G
    • Espessura (inch) : 0.015
    • Tipo de produto : Luva
    • Cores das luvas : Verde
    • Espessura (mm) : 0,38
    • Outras normas : Categoria CE
    • Categorias CE : Categoria 3
    • Tipo de luva : Luva impermeável
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica, EN374 Proteção química
    • Espessura : De 0,2 mm a 0,5 mm
    • Tamanho : 7, 8, 9, 10, 11
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    LA132G/10-H5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item47073_LA132G-10-H5-1
    LA132G/10-H5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item47073_LA132G-10-H5-1
    LA132G/11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item47073_LA132G-10-H5-1
    LA132G/11
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item47073_LA132G-10-H5-1
    LA132G/7
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item47073_LA132G-10-H5-1
    LA132G/7
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item47073_LA132G-10-H5-1
    LA132G/8
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item47073_LA132G-10-H5-1
    LA132G/8
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item47073_LA132G-10-H5-1
    LA132G/9
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item47073_LA132G-10-H5-1
    LA132G/9
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item47073_LA132G-10-H5-1