chemical resistant gloves
Dermatril L 741
Luva de proteção química descartável de nitrilo tipo B com punho comprido
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Bardzo wysoka czułość dotykowa
- Wyjątkowy komfort noszenia
- Zwiększona odporność na rozdarcie
- Lepsza przyczepność dzięki chropowatości opuszków palców
- Dobra odporność chemiczna
- Przylegające dopasowanie
- Zawartość: 100 sztuk
- AQL < 0,65
- Nie zawierają naturalnego lateksu
- Odporność na szeroki zakres cytostatyków
- Odporność na wirusy zgodnie z ASTM F 1671:2007
- Powierzchnia rękawic bez silikonu (obojętność lakieru, metoda testu samochodowego)
- Bezpieczeństwo żywności zgodnie z UE 1935/2004 i UE 10/2011
- Ta rękawica spełnia wymagania normy EN 455.
- Ta rękawica jest wyrobem medycznym w rozumieniu dyrektywy MDR 2017/745.
Others
- Acabamento do revestimento
- Textura do punho
- Tipo de produto
- Luva
- Tipo de luva de ajuste apertado
- Descartável
- Tipo de luva
- Luva impermeável
- Textura do revestimento
- Rugoso
- Tamanho
- 7, 8, 9, 10, 11
- Risks
- Líquido, Química, Micro-organismo, Ambiente médico, Alimentação
- Perímetro da norma da lei alimentar␣
- (UE) 10/2011 (plástico)
- Outras normas
- Categoria CE, EN 455
- Número de camadas
- Camada única
- Nível do revestimento
- Revestimento completo
- Nível de proteção do braço
- Comprimento: regular (< 290 mm)
- Normas EN
- EN374 Proteção química, Alimentar Europa, Área de validade da norma alimentar
- Material e acabamento do revestimento
- Nitrilo texturado aderente
- Material de revestimento
- Nitrilo
- Família de luvas
- Luva impermeável descartável sem pó
- Estilo do produto
- 0741081C
- Espessura (mm)
- 0,11 ± 0,03
- Espessura (inch)
- 0.0044
- Espessura
- De 0,1 mm a 0,2 mm
- EN374: mistura por extenso de produtos químicos
- K (Soda cáustica 40%), P (Peróxido de hidrogénio 30%), T (Formaldeído 37%)
- EN374: mistura de microrganismos
- sim
- EN374-5 : 2016 Micro-organismos + VÍRUS
- sim
- EN374 : mistura de microrganismo + VÍRUS
- sim
- EN ISO 374-1:2016 Denominação dos produtos químicos (Chemical Product letter)
- K, P, T
- EN 374:2016 Tipo B
- KPT
- EN 374-5:2016 Microrganismo
- sim
- Cuff característico
- Punho comprido, Manguito Rolado
- Cores das luvas
- Azul
- Comprimento mínimo (mm) (mm)
- 270
- Comprimento máximo (mm) (mm)
- 280
- Comprimento (mm) (mm)
- 275
- Categorias CE
- Categoria 3
- Benefícios
- Sensível ao toque, Sem látex, Sem silicone, Punho comprido (>290 mm)
- Alimentação Europa
- sim
- Acabamento interior
- Sem pó
Others
- Acabamento do revestimento
- Textura do punho
- Tipo de produto
- Luva
- Tipo de luva de ajuste apertado
- Descartável
- Tipo de luva
- Luva impermeável
- Textura do revestimento
- Rugoso
- Tamanho
- 7, 8, 9, 10, 11
- Risks
- Líquido, Química, Micro-organismo, Ambiente médico, Alimentação
- Perímetro da norma da lei alimentar␣
- (UE) 10/2011 (plástico)
- Outras normas
- Categoria CE, EN 455
- Número de camadas
- Camada única
- Nível do revestimento
- Revestimento completo
- Nível de proteção do braço
- Comprimento: regular (< 290 mm)
- Normas EN
- EN374 Proteção química, Alimentar Europa, Área de validade da norma alimentar
- Material e acabamento do revestimento
- Nitrilo texturado aderente
- Material de revestimento
- Nitrilo
- Família de luvas
- Luva impermeável descartável sem pó
- Estilo do produto
- 0741081C
- Espessura (mm)
- 0,11 ± 0,03
- Espessura (inch)
- 0.0044
- Espessura
- De 0,1 mm a 0,2 mm
- EN374: mistura por extenso de produtos químicos
- K (Soda cáustica 40%), P (Peróxido de hidrogénio 30%), T (Formaldeído 37%)
- EN374: mistura de microrganismos
- sim
- EN374-5 : 2016 Micro-organismos + VÍRUS
- sim
- EN374 : mistura de microrganismo + VÍRUS
- sim
- EN ISO 374-1:2016 Denominação dos produtos químicos (Chemical Product letter)
- K, P, T
- EN 374:2016 Tipo B
- KPT
- EN 374-5:2016 Microrganismo
- sim
- Cuff característico
- Punho comprido, Manguito Rolado
- Cores das luvas
- Azul
- Comprimento mínimo (mm) (mm)
- 270
- Comprimento máximo (mm) (mm)
- 280
- Comprimento (mm) (mm)
- 275
- Categorias CE
- Categoria 3
- Benefícios
- Sensível ao toque, Sem látex, Sem silicone, Punho comprido (>290 mm)
- Alimentação Europa
- sim
- Acabamento interior
- Sem pó
- Acabamento do revestimento : Textura do punho
- Tipo de produto : Luva
- Tipo de luva de ajuste apertado : Descartável
- Tipo de luva : Luva impermeável
- Textura do revestimento : Rugoso
- Tamanho : 7, 8, 9, 10, 11
- Risks : Líquido, Química, Micro-organismo, Ambiente médico, Alimentação
- Perímetro da norma da lei alimentar␣ : (UE) 10/2011 (plástico)
- Outras normas : Categoria CE, EN 455
- Número de camadas : Camada única
- Nível do revestimento : Revestimento completo
- Nível de proteção do braço : Comprimento: regular (< 290 mm)
- Normas EN : EN374 Proteção química, Alimentar Europa, Área de validade da norma alimentar
- Material e acabamento do revestimento : Nitrilo texturado aderente
- Material de revestimento : Nitrilo
- Família de luvas : Luva impermeável descartável sem pó
- Estilo do produto : 0741081C
- Espessura (mm) : 0,11 ± 0,03
- Espessura (inch) : 0.0044
- Espessura : De 0,1 mm a 0,2 mm
- EN374: mistura por extenso de produtos químicos : K (Soda cáustica 40%), P (Peróxido de hidrogénio 30%), T (Formaldeído 37%)
- EN374: mistura de microrganismos : sim
- EN374-5 : 2016 Micro-organismos + VÍRUS : sim
- EN374 : mistura de microrganismo + VÍRUS : sim
- EN ISO 374-1:2016 Denominação dos produtos químicos (Chemical Product letter) : K, P, T
- EN 374:2016 Tipo B : KPT
- EN 374-5:2016 Microrganismo : sim
- Cuff característico : Punho comprido, Manguito Rolado
- Cores das luvas : Azul
- Comprimento mínimo (mm) (mm) : 270
- Comprimento máximo (mm) (mm) : 280
- Comprimento (mm) (mm) : 275
- Categorias CE : Categoria 3
- Benefícios : Sensível ao toque, Sem látex, Sem silicone, Punho comprido (>290 mm)
- Alimentação Europa : sim
- Acabamento interior : Sem pó
Por favor faça login para ver os números de peças disponíveis para compra com base na sua conta Entrar
Filters
Por favor faça login para ver os números de peças disponíveis para compra com base na sua conta Entrar