chemical resistant gloves
Butoject 898
Butoject 898
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This glove meet new EN 16-350 antistatic standard.
Others
- Acabamento do revestimento
- Suave
- Tipo de produto
- Luva
- Tipo de luva de ajuste apertado
- Não suportado
- Tipo de luva
- Luva impermeável
- Tamanho
- 8, 9, 10, 11
- Risks
- Mecânica, Líquido, Química, Radioatividade, Micro-organismo, ESD
- Propriedades de dissipação
- EN16350 (Propriedades eletrostáticas na zona ATEX)
- Outras normas
- Categoria CE
- Número de camadas
- Camada única
- Nível do revestimento
- Revestimento completo
- Nível de proteção do braço
- Comprimento: antebraço (< 400 mm)
- Normas EN
- EN 388: Proteção mecânica, EN374 Proteção química, En421 Proteção contra poeiras radioativas, Propriedades de dissipação
- Material e acabamento do revestimento
- Butilo liso
- Material de revestimento
- Butilo
- Família de luvas
- Luva impermeável sem suporte com pó
- Estilo do produto
- 0898X
- Espessura (mm)
- 0.7± 0.10
- Espessura (inch)
- 0.0276
- Espessura
- De 0,5 mm a 1 mm
- EN374: mistura por extenso de produtos químicos
- B (Acetona), C (Acetonitrilo), I (Acetato de etilo), K (Soda cáustica 40%), L (Ácido sulfúrico 96%), M (Ácido nítrico 65%)
- EN374: mistura de microrganismos
- sim
- EN374-5 : 2016 Micro-organismos + VÍRUS
- sim
- EN374 : mistura de microrganismo + VÍRUS
- sim
- EN ISO 374-1:2016 Denominação dos produtos químicos (Chemical Product letter)
- B, C, I, K, L, M
- EN 374:2016 Tipo C
- A
- EN 374:2016 Tipo A
- BCIKLM
- EN 374-5:2016 Microrganismo
- sim
- Cuff característico
- Punho comprido
- Cores das luvas
- Preto
- Comprimento (mm) (mm)
- 340-360
- Categorias CE
- Categoria 3
- Benefícios
- Propriedades de dissipação, Fabricado na Europa, Punho comprido (>290 mm)
- Acabamento interior
- Limpar o pó
Others
- Acabamento do revestimento
- Suave
- Tipo de produto
- Luva
- Tipo de luva de ajuste apertado
- Não suportado
- Tipo de luva
- Luva impermeável
- Tamanho
- 8, 9, 10, 11
- Risks
- Mecânica, Líquido, Química, Radioatividade, Micro-organismo, ESD
- Propriedades de dissipação
- EN16350 (Propriedades eletrostáticas na zona ATEX)
- Outras normas
- Categoria CE
- Número de camadas
- Camada única
- Nível do revestimento
- Revestimento completo
- Nível de proteção do braço
- Comprimento: antebraço (< 400 mm)
- Normas EN
- EN 388: Proteção mecânica, EN374 Proteção química, En421 Proteção contra poeiras radioativas, Propriedades de dissipação
- Material e acabamento do revestimento
- Butilo liso
- Material de revestimento
- Butilo
- Família de luvas
- Luva impermeável sem suporte com pó
- Estilo do produto
- 0898X
- Espessura (mm)
- 0.7± 0.10
- Espessura (inch)
- 0.0276
- Espessura
- De 0,5 mm a 1 mm
- EN374: mistura por extenso de produtos químicos
- B (Acetona), C (Acetonitrilo), I (Acetato de etilo), K (Soda cáustica 40%), L (Ácido sulfúrico 96%), M (Ácido nítrico 65%)
- EN374: mistura de microrganismos
- sim
- EN374-5 : 2016 Micro-organismos + VÍRUS
- sim
- EN374 : mistura de microrganismo + VÍRUS
- sim
- EN ISO 374-1:2016 Denominação dos produtos químicos (Chemical Product letter)
- B, C, I, K, L, M
- EN 374:2016 Tipo C
- A
- EN 374:2016 Tipo A
- BCIKLM
- EN 374-5:2016 Microrganismo
- sim
- Cuff característico
- Punho comprido
- Cores das luvas
- Preto
- Comprimento (mm) (mm)
- 340-360
- Categorias CE
- Categoria 3
- Benefícios
- Propriedades de dissipação, Fabricado na Europa, Punho comprido (>290 mm)
- Acabamento interior
- Limpar o pó
- Acabamento do revestimento : Suave
- Tipo de produto : Luva
- Tipo de luva de ajuste apertado : Não suportado
- Tipo de luva : Luva impermeável
- Tamanho : 8, 9, 10, 11
- Risks : Mecânica, Líquido, Química, Radioatividade, Micro-organismo, ESD
- Propriedades de dissipação : EN16350 (Propriedades eletrostáticas na zona ATEX)
- Outras normas : Categoria CE
- Número de camadas : Camada única
- Nível do revestimento : Revestimento completo
- Nível de proteção do braço : Comprimento: antebraço (< 400 mm)
- Normas EN : EN 388: Proteção mecânica, EN374 Proteção química, En421 Proteção contra poeiras radioativas, Propriedades de dissipação
- Material e acabamento do revestimento : Butilo liso
- Material de revestimento : Butilo
- Família de luvas : Luva impermeável sem suporte com pó
- Estilo do produto : 0898X
- Espessura (mm) : 0.7± 0.10
- Espessura (inch) : 0.0276
- Espessura : De 0,5 mm a 1 mm
- EN374: mistura por extenso de produtos químicos : B (Acetona), C (Acetonitrilo), I (Acetato de etilo), K (Soda cáustica 40%), L (Ácido sulfúrico 96%), M (Ácido nítrico 65%)
- EN374: mistura de microrganismos : sim
- EN374-5 : 2016 Micro-organismos + VÍRUS : sim
- EN374 : mistura de microrganismo + VÍRUS : sim
- EN ISO 374-1:2016 Denominação dos produtos químicos (Chemical Product letter) : B, C, I, K, L, M
- EN 374:2016 Tipo C : A
- EN 374:2016 Tipo A : BCIKLM
- EN 374-5:2016 Microrganismo : sim
- Cuff característico : Punho comprido
- Cores das luvas : Preto
- Comprimento (mm) (mm) : 340-360
- Categorias CE : Categoria 3
- Benefícios : Propriedades de dissipação, Fabricado na Europa, Punho comprido (>290 mm)
- Acabamento interior : Limpar o pó
Por favor faça login para ver os números de peças disponíveis para compra com base na sua conta Entrar
Filters
Por favor faça login para ver os números de peças disponíveis para compra com base na sua conta Entrar