vertical systems
Sistema de cabos verticais Söll Vi-Go
O Sistema de Segurança para Escadas Vi-Go da Söll oferece o máximo em segurança com proteção contínua contra quedas ao subir escadas fixas: sistema de cabo de aço vertical extremamente ergonômico e versátil com proteção integrada contra quedas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Ampla variedade de componentes do sistema disponíveis, para se adequar ao sistema de linha de vida vertical na maioria das aplicações
- Todos os componentes são feitos de aço galvanizado ou inoxidável, para resistir aos ambientes mais adversos
- Disponível com cabo de 8 mm ou 10 mm.
- Os suportes intermediários de passagem automática prendem a linha de vida para evitar o desgaste do cabo e permitem que o sistema se adapte às curvas.
- Acomoda até 4 trabalhadores ao mesmo tempo
- Disponível com um ponto de ancoragem na parte superior para uma transição segura para uma plataforma de caminhada
- Permite cumprir a norma OSHA 1910.28 - Superfícies de Caminhada: para novas escadas fixas que se estendem por mais de 7 m, ou para reequipar as antigas
- O Söll VC570 é o retentor de queda preferido dos escaladores profissionais para uso diário
- Operação fácil, com uma só mão, para fixação/desconexão do sistema
- Máxima flexibilidade graças ao mosquetão articulado
- Mecanismo de travamento duplo para maior segurança
- Etiqueta RFID para rastrear ativos, como registros de inspeção
- O retentor de queda Söll VC570 apresenta os seguintes benefícios
- Proteção ininterrupta contra quedas - O Retentor de Queda VC500 da Söll, com design exclusivo, ignora automaticamente as guias de cabo intermediárias, mantendo as duas mãos livres para escalar: se desloca suavemente ao longo do cabo e trava instantaneamente em caso de queda.
- Apenas um Retentor de Queda para você subir em todas as configurações do sistema de segurança de escadas Söll Vi-Go: Cabos de 8 mm ou 10 mm, suportes intermediários automáticos ou manuais.
- Mecanismo de fixação projetado para evitar a instalação incorreta, garantindo maior segurança. A unidade não pode ser conectada incorretamente.
- O elemento de amortecimento integrado fornece um sistema de amortecimento para reduzir ainda mais as forças de queda, protegendo o usuário, mas também o sistema e a escada contra danos. Quando ocorre uma queda, o amortecedor acionado indica que a unidade deve ser retirada de serviço.
- Materiais resistentes à corrosão, como componentes de poliamida, alumínio e aço inoxidável, para aumentar a durabilidade
Kits do sistema Vi-Go da Söll:
- Inclui todos os componentes necessários para instalar um sistema de cabos verticais
- Disponível com componentes galvanizados ou totalmente em aço inoxidável
- Com suportes de passagem automática
- Vários comprimentos de cabo disponíveis
- O Retentor de Queda e o arnês com anel D frontal devem ser adquiridos separadamente
- Montagem do suporte superior
- Conjunto do suporte inferior com tensionador de cabo
- Suportes intermediários de passagem - automáticos ou manuais
- Cabo
- Outros acessórios para atender à aplicação
- Luva de cabo Söll Vi-Go
- O Retentor de Queda e o arnês com anel D frontal devem ser adquiridos separadamente
Aplicações
- Energia eólica
- Telecomunicações
- Utilidades
- Fabricação
- Tratamento de água
- Construção
- Outros
O sistema Söll Vi-Go atende às seguintes normas e regulamentos (de acordo com a configuração: consulte os manuais do usuário para obter detalhes)
- EN 353-1:2014+A1:2017
- ANSI Z359.16
- ANSI A14.3
- OSHA 1910.29, 1926.502
- CSA Z259.2.5-2017
Others
- Workers Per System
- 4
- Normas e Certificações
- ANSI A14.3, ANSI Z359.16, CSA Z259.2.5, EN 353-1:2014+A1:2017, OSHA,
- Cable Lifeline Material
- Aço galvanizado
- Aço inoxidável
Others
- Workers Per System
- 4
- Normas e Certificações
- ANSI A14.3, ANSI Z359.16, CSA Z259.2.5, EN 353-1:2014+A1:2017, OSHA,
- Cable Lifeline Material
- Aço galvanizado
- Aço inoxidável
- Workers Per System : 4
- Normas e Certificações : ANSI A14.3, ANSI Z359.16, CSA Z259.2.5, EN 353-1:2014+A1:2017, OSHA,
- Cable Lifeline Material : Aço galvanizado|Aço inoxidável
Por favor, faça login para acessar documentos adicionais.
Após o login, você terá acesso a documentos adicionais vinculados à sua conta.
Por favor faça login para ver os números de peças disponíveis para compra com base na sua conta Entrar
Filters
Por favor faça login para ver os números de peças disponíveis para compra com base na sua conta Entrar