/content/sps/br/pt/search-results.html
    Estamos com um problema temporário na funcionalidade de pesquisa global para este idioma. Selecione o idioma "United States - English" e continue sua pesquisa por lá.

    horizontal lifeline systems

    Soll SafeLine 2.0 Linha de Vida Horizontal Permanente

    A Linha de Vida Horizontal Permanente Soll SafeLine 2.0 é um sistema de fácil instalação com um número reduzido de componentes, ideal para telhados. Atende aos requisitos das normas européia e brasileira EN795 e NBR 16325.

    Overview

    Principais recursos

    A Linha de Vida Horizontal Permanente Soll SafeLine® 2.0 é construída com materiais altamente resistentes a corrosão para uma instalação segura e duradoura. Esse sistema foi projetado de tal maneira que, além de proteger os trabalhadores contra quedas, evita danos a estrutura de instalação. A linha também pode ser utilizada como sistema de resgate.


    O sistema incorpora um absorvedor de energia de alta performance com uma tecnologia patenteada capaz de garantir a dispersão das forças oriundas de uma queda. Garante mais segurança para até três trabalhadores ancorados a linhas construídas com vãos para até 15m..
    Absorvedor de energia de alta performance e fácil instalação
    O absorvedor de energia Safeline 2.0 é simples, rápido e fácil de instalar juntamente com os eixos e pinos do conjunto. O invólucro negro ao redor do equipamento é capaz de protegê-lo da radiação ultra violeta. O sistema foi desenhado de maneira a dispersar as forças geradas em uma queda, protegendo ao mesmo tempo, os trabalhadores e a estrutura onde foi instalada a linha de vida. Trata-se de uma tecnologia capaz de distribuir essas forças após ativação do absorvedor de impacto.
    Sistema de simples utilização com o auxílio de um mosquestão
    O usuário pode facilmente ancorar-se a qualquer ponto da linha de vida Soll Safeline com o uso de umsimples mosquestão ou gancho.
    Passagem livre e suave através dos intermediários
    O mosquestão movimenta-se através da linha de maneira fluida e dinâmica, sem necessidade de seguidas conexões e desconexões através dos pontos intermediários, aumentando a produtividade do trabalhador. Os intermediários, de maneira geral, são instalados com espaçamentos de 15 m.
    Fácil de instalar
    A linha de vida Safeline também é comercializada em forma de kits que contém o absorvedor de energia, o tensionador com indicador de tensão integrado, o cabo de aço, a placa de identificação e as grampas de fixação, também conhecidas como abraçadeiras. Os intermediários e os cabos de aço com diferentes comprimentos podem ser adquiridos a parte. O sistema pode ser calculado através do software Miller, disponível no site: www.millerlifelinecalculator.com















    Setores/Usos recomendados

    Perigos

    Regulamentações

    • EN 795 - Cumpre com a EN 795 e atende aos requisitos da NBR 16325.
    Specifications
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list