self retracting lifelines
Falcon+
Atualização da série Falcon Miller para atender a todos os novos padrões globais, classificada para fornecer proteção para um trabalhador de até 190,5 kg, apresentando novos rótulos de fácil utilização e design que se alinha com os arnêses Miller.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
A Linha de Vida Autorretrátil Honeywell Miller Falcon+ é uma nova atualização da Honeywell Miller Falcon™. O Miller Falcon+ apresenta uma carcaça de náilon extremamente durável e resistente a impactos, capaz de suportar os rigores das aplicações mais difíceis. Agora parte da família PLUS de linhas de vida autorretráteis recém-reprojetadas, classificadas para fornecer proteção para um trabalhador de até 190,5 kg, e apresentando novos rótulos e design fáceis de usar que se alinham aos arnêses Honeywell Miller.
Maior classificação de peso
- Aumento da classificação de peso para até 190,5 kg - OSHA
- Atende aos requisitos da OSHA 1926.502 e da nova ANSI Z359.14-2021 Classe 1
- Disponível em opções de 6 metros, 9 metros e 15 metros
- Os componentes internos de aço inoxidável e alumínio resistentes à corrosão aumentam a vida útil e reduzem os custos de substituição
- O design exclusivo de compensação lateral reduz o desgaste da bucha da guia de entrada e do cabo para uma operação suave com menos arrasto
- Operação suave e silenciosa, tensão de retração por mola projetada para não puxar ou arrastar o trabalhador, melhorando a produtividade e reduzindo a fadiga
- Juntas duplas (parte superior da unidade e gancho de pressão) incluídas em todos os modelos de cabos para fornecer suporte e alavancagem ao prender o conector de ancoragem, facilitando a instalação
- Não é necessária recertificação anual de fábrica
Others
- RFID
- sim
- Leading Edge Applications - Radius of Edge
- 0,005 mm millimetre
- Maximum Weight Capacity
- 310
- Repairable
- sim
Others
- RFID
- sim
- Leading Edge Applications - Radius of Edge
- 0,005 mm millimetre
- Maximum Weight Capacity
- 310
- Repairable
- sim
- RFID : sim
- Leading Edge Applications - Radius of Edge : 0,005 mm millimetre
- Maximum Weight Capacity : 310
- Repairable : sim
Por favor, faça login para acessar documentos adicionais.
Após o login, você terá acesso a documentos adicionais vinculados à sua conta.
Ficha Técnica
White Paper
Ficha de Venda
Por favor faça login para ver os números de peças disponíveis para compra com base na sua conta Entrar
Filters
Por favor faça login para ver os números de peças disponíveis para compra com base na sua conta Entrar