/content/sps/br/pt/search-results.html
    Estamos trabalhando para melhorar sua experiência. Durante esse período, você poderá enfrentar interrupções temporárias. Agradecemos sua paciência e compreensão.

    lanyards

    Talabarte tipo Manyard® 216MAL-BR

    Talabarte simples tipo Manyard com absorvedor de energia embutido e ganchos de alumínio. • Ficha Técnica - Talabarte 216MAL-BR

    Overview

    Principais recursos

    Talabarte simples em “I” com gancho pequeno (20 mm) na extremidade de conexão ao elemento de engate “A” de retenção de queda do cinto e com gancho grande (63 mm) destinado à conexão ao ponto de ancoragem do sistema de trabalho. Todos os ganchos são confeccionados em alumínio.
    O talabarte Manyard, possui absorvedor de energia integrado na fita tubular o que o torna menor quando comparado a modelos tradicionais, os quais carregam o absorvedor de energia em um pacote. O absorvedor de energia no equipamento do tipo Manyard, além de reduzir as forças de impacto no corpo do trabalhador após uma eventual queda, participa da estrutura do talabarte com a vantagem de ficar protegido contra abrasão e ataques químicos que possam comprometer sua resistência e perfomance. Além disso, em uma eventual queda, o absorvedor de energia garante uma menor distância de desaceleramento, o que facilita o cálculo da Zona Livre de Queda (ZLQ). Os conectores possuem uma resistência de 16 kN em seus gatilhos, muito superior ao 1kN exigido pela norma brasileira aplicável NBR.

    Setores/Usos recomendados

    Perigos

    Regulamentações

    • ABNT NBR 15834 - Talabarte para retenção de queda
    • ABNT NBR 14629 - Absorvedor de energia
    • ABNT NBR 15837 e ANSI Z 359.12 - Conectores

    Informações sobre a garantia

    Os talabartes atendem as normas brasileiras. Somente os ganchos, individualmente, atendem aos requisitos da ANSI Z 359.12
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
    216M-Z7/4FTGN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-216m-z7-6ftgn
    216M-Z7/4FTGN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-216m-z7-6ftgn
    216MD-Z7/6FTBL
    216MD-Z7/6FTBL
    216MD/4FTBL
    216MD/4FTBL
    216MD/4FTBL-USS
    216MD/4FTBL-USS
    216MK-Z7/6FTBK
    216MK-Z7/6FTBK
    216MK/4FTBK
    216MK/4FTBK
    216MO/5FTGN
    216MO/5FTGN
    219M/4FTGN
    219M/4FTGN
    219MAL-Z/6
    219MAL-Z/6
    219MD/9FTBL
    219MD/9FTBL