/content/sps/br/pt/search-results.html

    face shields

    Honeywell Bionic

    2784 possible adjustement positions, 15 design patents, one revolutionnary face shield. The Bionic shield is designed for rugged jobs: its tough where it has to be, yet extremely lightweigt and balanced to provide all day comfort.

    Overview
    Superior protection.
    • Integral face protection, from crown to chin.
    • Superior quality panoramic vizor, for maximum visibility.
    • Wide range of easy to replace vizors available in a range of materials, shades and finishes to meet every need.
    • Compatible with most spectacles, goggles and respirator masks.
    • Locking mechanism for total security.
    • 100% dielectric.
    • Excellent optics for increased visibility.

    Unequalled comfort.
    • 2784 possible combinations.
    • Click-lock mechanism for precise headgear adjustment.
    • Multi-position visor and ratchet locking system.
    • Breathable, removable, washable headband.
    • Comfortable cell foam on back of headgear.
    Specifications

    Others

    • Tamanho
      • Tamanho único
    • Acessórios disponíveis ou de substituição
      • Suporte do ecrã, Solução anti-embaciamento, Película protetora, Proteção facial de substituição, Protectores de viseira destacáveis, Fita antiperspirante
    • Tipo de trabalho de solda
      • Maçarico
    • Material da armação
      • Policarbonato
    • Vantagem das hastes
      • Hastes reclináveis e reguláveis em comprimento
    • Tratamento da lente
      • Antiembaciamento (N)
    • Material das lentes
      • Policarbonato
    • Cor da armação
      • Preto
    • Tipo de óculos
      • Acessórios
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Utilização
      • Interior/exterior
    • Cor de vidro
      • Tonalidade soldador 5
    • Benefícios
      • Não magnético, Campo de visão aumentado, Ajustamento automático à circunferência da cabeça, Compatível com óculos graduados, Compatível com máscara respiratória, Compatível com proteção auricular
    • Elástico
      • Têxtil
    • Armação
      • Elástico

    Others

    • Tamanho
      • Tamanho único
    • Acessórios disponíveis ou de substituição
      • Suporte do ecrã, Solução anti-embaciamento, Película protetora, Proteção facial de substituição, Protectores de viseira destacáveis, Fita antiperspirante
    • Tipo de trabalho de solda
      • Maçarico
    • Material da armação
      • Policarbonato
    • Vantagem das hastes
      • Hastes reclináveis e reguláveis em comprimento
    • Tratamento da lente
      • Antiembaciamento (N)
    • Material das lentes
      • Policarbonato
    • Cor da armação
      • Preto
    • Tipo de óculos
      • Acessórios
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Utilização
      • Interior/exterior
    • Cor de vidro
      • Tonalidade soldador 5
    • Benefícios
      • Não magnético, Campo de visão aumentado, Ajustamento automático à circunferência da cabeça, Compatível com óculos graduados, Compatível com máscara respiratória, Compatível com proteção auricular
    • Elástico
      • Têxtil
    • Armação
      • Elástico
    • Tamanho : Tamanho único
    • Acessórios disponíveis ou de substituição : Suporte do ecrã, Solução anti-embaciamento, Película protetora, Proteção facial de substituição, Protectores de viseira destacáveis, Fita antiperspirante
    • Tipo de trabalho de solda : Maçarico
    • Material da armação : Policarbonato
    • Vantagem das hastes : Hastes reclináveis e reguláveis em comprimento
    • Tratamento da lente : Antiembaciamento (N)
    • Material das lentes : Policarbonato
    • Cor da armação : Preto
    • Tipo de óculos : Acessórios
    • Categorias CE : Categoria 2
    • Utilização : Interior/exterior
    • Cor de vidro : Tonalidade soldador 5
    • Benefícios : Não magnético, Campo de visão aumentado, Ajustamento automático à circunferência da cabeça, Compatível com óculos graduados, Compatível com máscara respiratória, Compatível com proteção auricular
    • Elástico : Têxtil
    • Armação : Elástico
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list