/content/sps/br/pt/search-results.html

    safety eyewear

    Honeywell XC

    It is an extremely versatile model, with a choice of lenses covering many fields of application: indoor, outdoor, sunlight, low light or welding assistant applications.

    Overview
    The name XC®, like “Xtra Coverage”, “Xtra Comfort” and “Xtra Control”, perfectly sums up the advantages of this model, designed to provide optimum protection for all day wear.
    • A truly protective, 9-base curved lens. The geometry of the lens has been calculated to provide effective cover for the eye area and to reduce the risk of intrusion by particles. Its above-average thickness offers unequalled resistance to impact, ensuring that these spectacles provide protection that goes far beyond the standard requirements.
    • The integral ventilation channel in the browbar encourages air flows that help to prevent fogging.
    Fast, easy lens removal makes it easy to clean or replace the lens.
    • Adjustable pantoscopic angle and temple length provide optimum adjustability, to ensure a gap-free-fit.
    • MMT (Multi-Material Technology®) provides increased comfort.
    • The browbar is covered over its entire length in flexible, shockproof, non-slip elastomer.
    • RX Insert for XC spectacles.
    • A product that allows prescription glass users to enjoy the benefits of extra comfort and protection offered by XC when compared with traditional solutions.
    Reference: 10 114 10
    Specifications

    Others

    • Tamanho
      • Tamanho único
    • Acessórios disponíveis ou de substituição
      • Substituição de lentes, Solução anti-embaciamento, Película protetora
    • Caraterísticas das lentes
      • Curvas, Intercambiável
    • Material da peça nasal
      • PVC
    • Material da armação
      • Plástico
    • Vantagem das hastes
      • Hastes reclináveis e reguláveis em comprimento
    • Tratamento da lente
      • Durastreme
    • Material das lentes
      • Policarbonato
    • Estilo do produto
      • 10
    • Estilo das lentes
      • Bi-ocular
    • Cor da armação
      • Azul escuro
    • Tipo de óculos
      • Acessórios
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Utilização
      • Exterior
    • Cor de vidro
      • Tonalidade de soldagem 6
    • Benefícios
      • Campo de visão aumentado, Compatível com óculos graduados, Compatível com proteção auricular, Compatibilidade do capacete
    • Armação
      • Hastes

    Others

    • Tamanho
      • Tamanho único
    • Acessórios disponíveis ou de substituição
      • Substituição de lentes, Solução anti-embaciamento, Película protetora
    • Caraterísticas das lentes
      • Curvas, Intercambiável
    • Material da peça nasal
      • PVC
    • Material da armação
      • Plástico
    • Vantagem das hastes
      • Hastes reclináveis e reguláveis em comprimento
    • Tratamento da lente
      • Durastreme
    • Material das lentes
      • Policarbonato
    • Estilo do produto
      • 10
    • Estilo das lentes
      • Bi-ocular
    • Cor da armação
      • Azul escuro
    • Tipo de óculos
      • Acessórios
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Utilização
      • Exterior
    • Cor de vidro
      • Tonalidade de soldagem 6
    • Benefícios
      • Campo de visão aumentado, Compatível com óculos graduados, Compatível com proteção auricular, Compatibilidade do capacete
    • Armação
      • Hastes
    • Tamanho : Tamanho único
    • Acessórios disponíveis ou de substituição : Substituição de lentes, Solução anti-embaciamento, Película protetora
    • Caraterísticas das lentes : Curvas, Intercambiável
    • Material da peça nasal : PVC
    • Material da armação : Plástico
    • Vantagem das hastes : Hastes reclináveis e reguláveis em comprimento
    • Tratamento da lente : Durastreme
    • Material das lentes : Policarbonato
    • Estilo do produto : 10
    • Estilo das lentes : Bi-ocular
    • Cor da armação : Azul escuro
    • Tipo de óculos : Acessórios
    • Categorias CE : Categoria 2
    • Utilização : Exterior
    • Cor de vidro : Tonalidade de soldagem 6
    • Benefícios : Campo de visão aumentado, Compatível com óculos graduados, Compatível com proteção auricular, Compatibilidade do capacete
    • Armação : Hastes
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1012878
    1012878