fixed gas detectors
Searchline Excel™ Plus
Detector infravermelho de gás de caminho aberto - alcance curto e médio
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MAXIMIZE A COBERTURA DE SEGURANÇA MESMO COM VISIBILIDADE MÍNIMA
Garanta a segurança ideal contra fogo e gás com a detecção de gás óptica inovadora que pode detectar mesmo através de neblina intensa melhor do que qualquer outro detector de gás de caminho aberto de NDIR ou a laser.
O Searchline Excel™ Plus é um detector de gás de alcance curto e médio projetado para aplicações globais de óleo e gás, a montante e a jusante, em terra e em alto-mar que protege seu pessoal, instalações e sistemas de vazamentos de gases combustíveis.
Recursos & vantagens:
Detecção confiável:
- Resposta rápida a gás hidrocarboneto inflamável em baixa visibilidade
- Diagnósticos avançados incluindo visibilidade de janela e precisão de alinhamento para permitir o máximo de tempo de operação
- O Suporte Universal de Plataforma Fixa da Honeywell e novo escopo de alinhamento facilitam a instalação
- Conectividade Bluetooth® para configuração e manutenção simplificadas e não invasivas.
- Anel de LED HALO multicolorido e de alta visibilidade fornece indicação clara do status do dispositivo
- Detecção de 2 a 120 metros (6 a 393 ft)
- Diversas saídas incluindo 4-20 mA, relés, HART®, Modbus e comunicação por Bluetooth®
- Respostas a uma grande variedade de gases hidrocarbonetos como metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, etileno e propileno
- Velocidade de resposta (T90) de menos de 3 segundos
Overview
- Marca
- Honeywell
Features
- Sub-Category
- Detectores de gás e transmissores de Caminho aberto
- Alarm Settings
- Alarme alto recomendado - 3 LEL.m
- Alarme baixo recomendado - 1 LEL.m
- Recursos
- Bluetooth® habilitado
- Wireless Technology
- Bluetooth® (alcance de até 20 m/66 ft)
- Visual Indicators
- LEDs no transmissor e um anel de luz HALO de alta visibilidade no receptor
Technical Specifications
- Humidity Range
- 0 a 99% de umidade relativa, sem condensação
- Sensor Range
- 2 m a 120 m (6 a 393 ft)
- Analog Output Signal Type
- 4-20 mA padrão
- Relay Output Configuration
- Relé 1 está com Alarme de nível 1, o Relé 2 está com Alarme de nível 2, o Relé 3 indica falhas
- Relay Activation Settings
- Unipolar de duas direções (SPDT)
- Relay Rated Load
- Máx. 32 Vcc/ca, máx. de 2 A de carga resistiva
- Sensing Method
- Infravermelho próximo
- Sensor Type
- Infravermelho de caminho aberto
- Number of Relay Outputs
- 3
- Maximum Pressure
- 105,5 kPa (1.055 mBar, não compensado)
- Mounting
- Suporte de montagem universal incluído
- Gas Type
- Hidrocarboneto inflamável
Standards & Certifications
- Normas e Certificações
- EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Diretiva de Equipamento de Rádio 2014/53/EU NOVA LINHA IEC/EN/UL/CSA 61010 (Segurança Elétrica) FCC / IC NOVA LINHA RoHS, China RoHS
- Ingress Protection
- IP 66 / 67
- NEMA Rating
- Tipo 4X, de acordo com a NEMA 250
Material Specifications
- Espessura do
- Aço inoxidável 316L
Overview
- Marca
- Honeywell
Features
- Sub-Category
- Detectores de gás e transmissores de Caminho aberto
- Alarm Settings
- Alarme alto recomendado - 3 LEL.m
- Alarme baixo recomendado - 1 LEL.m
- Recursos
- Bluetooth® habilitado
- Wireless Technology
- Bluetooth® (alcance de até 20 m/66 ft)
- Visual Indicators
- LEDs no transmissor e um anel de luz HALO de alta visibilidade no receptor
Technical Specifications
- Humidity Range
- 0 a 99% de umidade relativa, sem condensação
- Sensor Range
- 2 m a 120 m (6 a 393 ft)
- Analog Output Signal Type
- 4-20 mA padrão
- Relay Output Configuration
- Relé 1 está com Alarme de nível 1, o Relé 2 está com Alarme de nível 2, o Relé 3 indica falhas
- Relay Activation Settings
- Unipolar de duas direções (SPDT)
- Relay Rated Load
- Máx. 32 Vcc/ca, máx. de 2 A de carga resistiva
- Sensing Method
- Infravermelho próximo
- Sensor Type
- Infravermelho de caminho aberto
- Number of Relay Outputs
- 3
- Maximum Pressure
- 105,5 kPa (1.055 mBar, não compensado)
- Mounting
- Suporte de montagem universal incluído
- Gas Type
- Hidrocarboneto inflamável
Standards & Certifications
- Normas e Certificações
- EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Diretiva de Equipamento de Rádio 2014/53/EU NOVA LINHA IEC/EN/UL/CSA 61010 (Segurança Elétrica) FCC / IC NOVA LINHA RoHS, China RoHS
- Ingress Protection
- IP 66 / 67
- NEMA Rating
- Tipo 4X, de acordo com a NEMA 250
Material Specifications
- Espessura do
- Aço inoxidável 316L
- Marca : Honeywell
- Sub-Category : Detectores de gás e transmissores de Caminho aberto
- Humidity Range : 0 a 99% de umidade relativa, sem condensação
- Sensor Range : 2 m a 120 m (6 a 393 ft)
- Alarm Settings : Alarme alto recomendado - 3 LEL.m|Alarme baixo recomendado - 1 LEL.m
- Analog Output Signal Type : 4-20 mA padrão
- Normas e Certificações : EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Diretiva de Equipamento de Rádio 2014/53/EU NOVA LINHA IEC/EN/UL/CSA 61010 (Segurança Elétrica) FCC / IC NOVA LINHA RoHS, China RoHS
- Recursos : Bluetooth® habilitado
- Espessura do : Aço inoxidável 316L
- Relay Output Configuration : Relé 1 está com Alarme de nível 1, o Relé 2 está com Alarme de nível 2, o Relé 3 indica falhas
- Relay Activation Settings : Unipolar de duas direções (SPDT)
- Relay Rated Load : Máx. 32 Vcc/ca, máx. de 2 A de carga resistiva
- Sensing Method : Infravermelho próximo
- Sensor Type : Infravermelho de caminho aberto
- Wireless Technology : Bluetooth® (alcance de até 20 m/66 ft)
- Number of Relay Outputs : 3
- Ingress Protection : IP 66 / 67
- Visual Indicators : LEDs no transmissor e um anel de luz HALO de alta visibilidade no receptor
- Maximum Pressure : 105,5 kPa (1.055 mBar, não compensado)
- NEMA Rating : Tipo 4X, de acordo com a NEMA 250
- Mounting : Suporte de montagem universal incluído
- Gas Type : Hidrocarboneto inflamável
Por favor, faça login para acessar documentos adicionais.
Após o login, você terá acesso a documentos adicionais vinculados à sua conta.
Ficha Técnica
Manuais e guias
Software
Folheto
Certificado
Por favor faça login para ver os números de peças disponíveis para compra com base na sua conta Entrar
Filters
Por favor faça login para ver os números de peças disponíveis para compra com base na sua conta Entrar