/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.
    Potenciômetros plásticos condutores de precisão
    Potenciômetros plásticos condutores de precisão

    Potenciômetros plásticos condutores de precisão

    Converta o movimento rotativo em uma mudança suave de resistência em tensão ou corrente, frequentemente usada para controlar transdutores de posição.

    Construídos com base nos legados confiáveis ​​da Clarostat e da Honeywell de detecção de posição de alto desempenho e alta qualidade, os potenciômetros da Honeywell (também conhecidos na indústria como "pots") convertem o movimento rotativo em uma mudança de resistência, fornecendo uma transição suave de níveis de tensão ou corrente, que são então usados ​​para controlar o movimento de posição em uma ampla variedade de aplicações.

    Os potenciômetros rotativos são dispositivos compactos, robustos e de película espessa que usam plástico condutor, cermet ou elementos de fio enrolado. Desenvolvido para possíveis aplicações militares, nosso plástico condutor proprietário oferece ampla faixa de temperatura e resolução infinita, além de ser projetado para fornecer medição precisa de posição. Os elementos cermet e wirewound são estáveis ​​em uma faixa de temperaturas operacionais e fornecem alta dissipação de energia e melhor coeficiente de temperatura de resistência. Uma variedade de terminações e opções de montagem flexíveis estão disponíveis para atender às suas necessidades. Não vê exatamente o que precisa? Opções personalizadas estão disponíveis – entre em contato conosco e informe os requisitos de sua aplicação.

    Potenciômetros plásticos condutores de precisão
    Refine By
    Clear