/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.
    Sensores de movimento e posição
    Sensores de movimento e posição

    Sensores de movimento e posição

    Os sensores de movimento e posição da Honeywell fornecem detecção de movimento, posição e navegação a partir de um único dispositivo durável com mais de seis graus de liberdade por meio da tecnologia MEMS.

    A Honeywell oferece uma linha completa de sensores de posição para atender a uma variedade de ambientes operacionais e necessidades de aplicação – todos construídos para oferecer desempenho robusto e duradouro e maior vida útil do produto. Os sensores de movimento e posição da Honeywell consistem em sensores de proximidade, unidades de medição inercial, resolvedores, potenciômetros e sensores de posição magnética. Para aplicações aeroespaciais severas, os sensores de proximidade aeroespaciais da Honeywell com capacidade de diagnóstico opcional são hermeticamente selados, altamente configuráveis ​​e projetados com uma abordagem de plataforma. O Sistema de Referência de Atitude de Transporte ou TARS-IMU é um conjunto de sensores projetado para relatar dados de taxa angular, aceleração e atitude de veículos para aplicações exigentes em setores como transporte pesado fora de estrada. Com dois modelos de sensores para diferentes níveis de potência, o TARS-IMU acomoda sistemas de energia veicular de 9 V a 36 V. A comunicação é transmitida ao veículo através da conectividade CAN J1939 padrão da indústria. Os resolvedores são sensores de posição absoluta rotativa e angular que fornecem medição sem contato para detecção de 360°, maior precisão, resolução e repetibilidade sob condições ambientais severas. Eles são inerentemente endurecidos contra radiação e oferecem desempenho durável de compatibilidade eletromagnética (EMC). Sensores potenciômetros medem posição ou deslocamento linear e rotativo usando tecnologia desenvolvida para potenciais aplicações militares e depois adaptada para segmentos industriais.

    Nosso plástico condutor proprietário oferece ampla faixa de temperatura e resolução infinita, além de fornecer medição de posição precisa. Sensores de posição SMART e sensores de posição rotativos de efeito Hall permitem controle de movimento altamente preciso, melhorando a eficiência operacional e a segurança. Meça o movimento linear, angular ou rotativo de um ímã preso a um objeto em movimento. O design sem contato elimina mecanismos de falha mecânica, reduzindo o desgaste, melhorando a confiabilidade e a durabilidade e minimizando o tempo de inatividade.

    Sensores de movimento e posição

    Localizador de produtos

    Start your search with category name, product name, part number, etc.