/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.
    Unidades de medição inercial
    Unidades de medição inercial

    Unidades de medição inercial

    Fornece detecção de movimento, posição e navegação a partir de um único dispositivo durável com mais de seis graus de liberdade por meio da tecnologia MEMS.

    Ao integrar uma Unidade de Medição Inercial (IMU), o cliente conhece em tempo real a posição do veículo em relação à inclinação. A ECU (Unidade de Controle de Equipamento) da máquina processa essas informações e fornece feedback ao operador onde a máquina está sentada em relação à inclinação. Esses indicadores permitem que o operador faça ajustes de inclinação em tempo real enquanto a carregadeira está em movimento.

    O Sistema de Referência de Atitude de Transporte ou TARS-IMU é um conjunto de sensores empacotado projetado para relatar a taxa angular, aceleração e velocidade do veículo. dados de atitude para aplicações exigentes em setores como transporte pesado fora de estrada. Com dois modelos de sensores para diferentes níveis de potência, o TARS-IMU acomoda sistemas de energia veicular de 9 V a 36 V. A comunicação é transmitida ao veículo por meio da conectividade CAN J1939 padrão da indústria.

    Os sensores da unidade de medição inercial Honeywell 6-D Motion Variant 6DF (seis graus de liberdade) são projetados para fornecer detecção de movimento, posição e navegação a partir de um dispositivo único durável com mais de seis graus de liberdade. Isto é conseguido usando a tecnologia MEMS (sistema microeletromecânico) para detectar o movimento translacional em três eixos perpendiculares (onda, elevação, oscilação) e movimento rotacional em torno de três eixos perpendiculares (rolamento, inclinação, guinada). Como o movimento e a rotação ao longo dos três eixos são independentes um do outro, diz-se que tal movimento tem “seis graus de liberdade”.

    Unidades de medição inercial
    Refine By
    Clear