/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    AGILE

    Starter Mid Yellow

    S1P SRC HRO

    Overview
    • Mid-cut style
    • Lighter composite, fiberglass toecap
    • Flexible Nylon textile combined with microfiber upper
    • 3D Mesh lining
    • EVA midsole and rubber outsole
    • Patent-pending Wear-off indicators
    • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    • Two DGUV 112-191 certified insocks
    Specifications

    Others

    • Acabamento do material de revestimento
      • 3D
    • Tipo de produto
      • Sapatos médios
    • Tamanhos
      • 35-45
    • Sem metal
      • sim
    • Risks
      • Resistência à perfuração, Impacto, Aderência no líquido, Calor, ESD
    • Matéria-prima da palmilha
      • EVA
    • Material e acabamento da haste
      • Têxtil e microfibra
    • Material de revestimento
      • Mesh
    • Material da sola
      • Borracha
      • Borracha
      • Borracha
    • Material da haste
      • têxtil, Microfibra
    • Fecho
      • Atacadores
    • DGUV 112-191 (compatibilidade com solados ortopédicos)
      • sim
    • Cores das luvas
      • Preto, Branco, Amarelo
    • Biqueira de segurança
      • Compósito
    • Benefícios
      • Não magnético, Absorção de choques no calcanhar, Compatível com palmilha ortopédica
    • Aplicação antiperfuração (pierce resistance)
      • Não metálico

    Others

    • Acabamento do material de revestimento
      • 3D
    • Tipo de produto
      • Sapatos médios
    • Tamanhos
      • 35-45
    • Sem metal
      • sim
    • Risks
      • Resistência à perfuração, Impacto, Aderência no líquido, Calor, ESD
    • Matéria-prima da palmilha
      • EVA
    • Material e acabamento da haste
      • Têxtil e microfibra
    • Material de revestimento
      • Mesh
    • Material da sola
      • Borracha
      • Borracha
      • Borracha
    • Material da haste
      • têxtil, Microfibra
    • Fecho
      • Atacadores
    • DGUV 112-191 (compatibilidade com solados ortopédicos)
      • sim
    • Cores das luvas
      • Preto, Branco, Amarelo
    • Biqueira de segurança
      • Compósito
    • Benefícios
      • Não magnético, Absorção de choques no calcanhar, Compatível com palmilha ortopédica
    • Aplicação antiperfuração (pierce resistance)
      • Não metálico
    • Acabamento do material de revestimento : 3D
    • Tipo de produto : Sapatos médios
    • Tamanhos : 35-45
    • Sem metal : sim
    • Risks : Resistência à perfuração, Impacto, Aderência no líquido, Calor, ESD
    • Matéria-prima da palmilha : EVA
    • Material e acabamento da haste : Têxtil e microfibra
    • Material de revestimento : Mesh
    • Material da sola : Borracha|Borracha|Borracha
    • Material da haste : têxtil, Microfibra
    • Fecho : Atacadores
    • DGUV 112-191 (compatibilidade com solados ortopédicos) : sim
    • Cores das luvas : Preto, Branco, Amarelo
    • Biqueira de segurança : Compósito
    • Benefícios : Não magnético, Absorção de choques no calcanhar, Compatível com palmilha ortopédica
    • Aplicação antiperfuração (pierce resistance) : Não metálico

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list