/content/sps/br/pt/search-results.html

    M-CLIMBER

    ISERAN HIGH BLACK FLEX ONTEX

    FLEX S3 REF.: 16149

    Overview
    Water resistant full smooth Nubuck leather upper
    Waterproof On Tex Kenzo® membrane lining
    Bellows padded tongue
    Composite 200 joules Light System® toe cap
    Padded On Steam® ankle protection
    Composite Flex System® midsole
    Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial insole
    PU/TPU EXTREM 4 sole
    EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-19
    Specifications

    Others

    • Fecho
      • Atacadores
    • DGUV 112-191 (compatibilidade com solados ortopédicos)
      • sim
    • Acabamento do material da haste
      • Hidrófugo
    • Material e acabamento da haste
      • Couro hidrófugo
    • Peso US (lbs por calçado)
      • 1.9801
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
      • sim
    • Biqueira de segurança
      • Compósito
    • Peso (g per shoes)
      • 900
    • Material da haste
      • Pele
    • Estilo do produto
      • 1113803
    • Material da sola
      • TPU
    • Tipo de produto
      • Sapatos muito altos
    • Cores das luvas
      • Preto, Cinza
    • Weight (lbs)
      • 3.9601
    • Benefícios
      • ESD, Absorção de choques no calcanhar, Compatível com palmilha ortopédica
    • peso (g)
      • 1800
    • Tamanhos
      • 38-48
    • Risks
      • Resistência à perfuração, Impacto, Aperto, Aderência no líquido, ESD, ESD

    Others

    • Fecho
      • Atacadores
    • DGUV 112-191 (compatibilidade com solados ortopédicos)
      • sim
    • Acabamento do material da haste
      • Hidrófugo
    • Material e acabamento da haste
      • Couro hidrófugo
    • Peso US (lbs por calçado)
      • 1.9801
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
      • sim
    • Biqueira de segurança
      • Compósito
    • Peso (g per shoes)
      • 900
    • Material da haste
      • Pele
    • Estilo do produto
      • 1113803
    • Material da sola
      • TPU
    • Tipo de produto
      • Sapatos muito altos
    • Cores das luvas
      • Preto, Cinza
    • Weight (lbs)
      • 3.9601
    • Benefícios
      • ESD, Absorção de choques no calcanhar, Compatível com palmilha ortopédica
    • peso (g)
      • 1800
    • Tamanhos
      • 38-48
    • Risks
      • Resistência à perfuração, Impacto, Aperto, Aderência no líquido, ESD, ESD
    • Fecho : Atacadores
    • DGUV 112-191 (compatibilidade com solados ortopédicos) : sim
    • Acabamento do material da haste : Hidrófugo
    • Material e acabamento da haste : Couro hidrófugo
    • Peso US (lbs por calçado) : 1.9801
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sim
    • Biqueira de segurança : Compósito
    • Peso (g per shoes) : 900
    • Material da haste : Pele
    • Estilo do produto : 1113803
    • Material da sola : TPU
    • Tipo de produto : Sapatos muito altos
    • Cores das luvas : Preto, Cinza
    • Weight (lbs) : 3.9601
    • Benefícios : ESD, Absorção de choques no calcanhar, Compatível com palmilha ortopédica
    • peso (g) : 1800
    • Tamanhos : 38-48
    • Risks : Resistência à perfuração, Impacto, Aperto, Aderência no líquido, ESD, ESD

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list