/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    Mangas protetoras

    Steel rPET Sleeves

    Grey knitted cut protection sleeve made from HPPE, steel fibre & recycled PET

    Overview
    Honeywell sleeves knitted with HPPE and steel fibre with cut protection level E/A5 and tear resistance level 4 is highly effective in preventing cut & abrasion injuries. The fibre composition is low-linting, which makes these sleeves an excellent choice for industries where product protection and cleanliness is important.
    Made with recycled polyester yarn.

    Features & Benefits:
    • Sleeves are soft and can stretch to fit most arm sizes
    • Elastic on the top and with knit wrist for better fit
    • Available in two lengths, with and without thumb hole
    • Provide extra coverage on the wrist and forearm – perfectly to be combined with cut protection gloves
    • Thumbholes are helpful in keeping sleeves in place when pulling on gloves, or for added protection on wrist and palm
    • HPPE composition is softer, more comfortable, and with greater tensile strength than aramide fibers
    • Those HPPE Sleeves with Spandex can better be worn repeatedly with less sagging than aramide sleeves
    • Free from glass-fibre
    • Dark grey colour is well suited for working in dirty environments and allows for longer service life

    Applications:
    Forearm protection for handling abrasive or sharp objects
    • Handling of metal sheets, blades, glass, steel bars & sheets, paper & cardboard, cables, etc.
    • Recycling
    • Knife Sharpening
    • Finishing in plastics industry
    Specifications

    Others

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto
      • Manga
    • Tipo de luva
      • Sem luvas
    • Tamanho
      • Único
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • RSC (beta)
      • Fibra reciclada
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: cotovelo (< = 500 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Nylon, PEHD, Spandex, Fibra de aço, PET
    • Família de luvas
      • Punho
    • Cores das luvas
      • Cinza
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 405-466
    • Categorias CE
      • Categoria 2

    Others

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto
      • Manga
    • Tipo de luva
      • Sem luvas
    • Tamanho
      • Único
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • RSC (beta)
      • Fibra reciclada
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: cotovelo (< = 500 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Nylon, PEHD, Spandex, Fibra de aço, PET
    • Família de luvas
      • Punho
    • Cores das luvas
      • Cinza
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 405-466
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto : Manga
    • Tipo de luva : Sem luvas
    • Tamanho : Único
    • Risks : Mecânica, Líquido
    • RSC (beta) : Fibra reciclada
    • Outras normas : Categoria CE
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: cotovelo (< = 500 mm)
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Fibra : Nylon, PEHD, Spandex, Fibra de aço, PET
    • Família de luvas : Punho
    • Cores das luvas : Cinza
    • Comprimento (mm) (mm) : 405-466
    • Categorias CE : Categoria 2

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CTSSN-18N
    CTSSN-18N
    CTSSN-18TH
    CTSSN-18TH
    NFDS16N-6
    NFDS16N-6