/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    Mangas protetoras

    Para-Aramide Sleeves Aracut PA

    Yellow Para-Aramide knitted cut protection and heat resistant sleeves

    Overview
    Honeywell sleeves knitted with para-aramide fibre are highly effective in preventing cut, abrasion and heat-related injuries.

    Features & Benefits:
    • Excellent protection from cut, abrasion and low-level heat hazards
    • Sleeves are available in two different lengths, with and without thumb holes
    • Circular knitted sleeves are soft, light & comfortable and can stretch to fit most arm sizes
    • Provide extra coverage on the wrist and forearm – perfectly to be combined with cut & heat protection gloves
    • Thumbholes are helpful in keeping sleeves in place when pulling on gloves, or for added protection on wrist and palm
    • 2-ply design improves mechanical and thermal resistance

    Applications:
    Forearm protection for handling abrasive, sharp or hot objects
    • Handling of steel bars and sheets, paper and cardboard, cables, blades etc.
    Specifications

    Others

    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Tipo de produto
      • Manga
    • Tipo de luva
      • Sem luvas
    • Tamanho
      • Único
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: antebraço (< 400 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica, EN407 Proteção térmica
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Kevlar
    • Família de luvas
      • Punho
    • Estilo do produto
      • KVS-2-1-N
    • Cores das luvas
      • Amarelo
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 360 / 450

    Others

    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Tipo de produto
      • Manga
    • Tipo de luva
      • Sem luvas
    • Tamanho
      • Único
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: antebraço (< 400 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica, EN407 Proteção térmica
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Kevlar
    • Família de luvas
      • Punho
    • Estilo do produto
      • KVS-2-1-N
    • Cores das luvas
      • Amarelo
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 360 / 450
    • Categorias CE : Categoria 2
    • Tipo de produto : Manga
    • Tipo de luva : Sem luvas
    • Tamanho : Único
    • Outras normas : Categoria CE
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: antebraço (< 400 mm)
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica, EN407 Proteção térmica
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Fibra : Kevlar
    • Família de luvas : Punho
    • Estilo do produto : KVS-2-1-N
    • Cores das luvas : Amarelo
    • Comprimento (mm) (mm) : 360 / 450

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    KVS-2-14TH-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-aracut-kvs-2-14th-n-l
    KVS-2-14TH-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-aracut-kvs-2-14th-n-l
    KVS-2-18-N
    KVS-2-18-N
    KVS-2-18TH-N
    KVS-2-18TH-N