/content/sps/br/pt/search-results.html

    Mangas protetoras

    General Purpose Cotton Sleeve

    General purpose sleeves are worn when performing assembly, painting, and general warehouse work.

    Overview
    Honeywell Cotton Sleeves are designed to be highly absorbent, effectively wicking moisture away from the skin. This makes them an excellent solution for sweaty environments, as they are very breathable.

    The knitted construction of these sleeves ensures that they are soft, comfortable, and lightweight, providing a pleasant wearing experience.
    Additionally, the sleeves feature a knit wrist and elastic at the top, which ensures a comfortable fit without slipping. This design detail enhances the overall usability of the sleeves.

    Furthermore, the Cotton Tubing can be cut to length, offering a versatile solution for varying sleeve lengths. This adaptability makes them suitable for a wide range of applications.
    Specifications

    Others

    • Fibra
      • Algodão
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 36641.2214
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 54961.8321
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Família de luvas
      • Punho
    • Estilo do produto
      • C
    • Tipo de produto
      • Manga
    • Cores das luvas
      • Branco
    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Punção ANSI
    • Tipo de luva
      • Sem luvas
    • Benefícios
      • Absorção do suor
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Tamanho
      • Único
    • Risks
      • Mecânica, Líquido

    Others

    • Fibra
      • Algodão
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 36641.2214
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 54961.8321
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Família de luvas
      • Punho
    • Estilo do produto
      • C
    • Tipo de produto
      • Manga
    • Cores das luvas
      • Branco
    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Punção ANSI
    • Tipo de luva
      • Sem luvas
    • Benefícios
      • Absorção do suor
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Tamanho
      • Único
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Fibra : Algodão
    • Comprimento mínimo (mm) (mm) : 36641.2214
    • Comprimento máximo (mm) (mm) : 54961.8321
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Família de luvas : Punho
    • Estilo do produto : C
    • Tipo de produto : Manga
    • Cores das luvas : Branco
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Punção ANSI
    • Tipo de luva : Sem luvas
    • Benefícios : Absorção do suor
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica
    • Tamanho : Único
    • Risks : Mecânica, Líquido

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list