/content/sps/br/pt/search-results.html

    Mangas protetoras

    COTTUB - Cotton Tubing Sleeves

    Knitted cotton sleeve roll for making variable cut-to-length sleeves for light work applications

    Overview
    Honeywell cotton knitted sleeves provide a high wearing comfort and are very skin-friendly and breathable, working as an absorbent and wick moisture from the skin while proving mechanical protection for light work applications.
    Features & Benefits
    • Sleeves are soft and can stretch to fit most arm sizes
    • Cotton tubing solution for making variable cut-to-length sleeves
    • Provide extra coverage on the wrist and forearm – perfectly to be combined with general purpose or cut protection gloves
    • Light colour is well suited for hygiene and clean working environments
    • 0,8 mm thickness provides high flexibility and wearing comfort
    Specifications

    Others

    • Fibra
      • Algodão
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Família de luvas
      • Punho
    • Estilo do produto
      • COTTUB-LB-N
    • Espessura (inch)
      • 0.0315
    • Tipo de produto
      • Manga
    • Cores das luvas
      • Bege
    • Espessura (mm)
      • 0,8
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de luva
      • Sem luvas
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Espessura
      • De 0,5 mm a 1 mm
    • Tamanho
      • Único
    • Risks
      • Mecânica, Líquido

    Others

    • Fibra
      • Algodão
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Família de luvas
      • Punho
    • Estilo do produto
      • COTTUB-LB-N
    • Espessura (inch)
      • 0.0315
    • Tipo de produto
      • Manga
    • Cores das luvas
      • Bege
    • Espessura (mm)
      • 0,8
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de luva
      • Sem luvas
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Espessura
      • De 0,5 mm a 1 mm
    • Tamanho
      • Único
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Fibra : Algodão
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Família de luvas : Punho
    • Estilo do produto : COTTUB-LB-N
    • Espessura (inch) : 0.0315
    • Tipo de produto : Manga
    • Cores das luvas : Bege
    • Espessura (mm) : 0,8
    • Outras normas : Categoria CE
    • Categorias CE : Categoria 2
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de luva : Sem luvas
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica
    • Espessura : De 0,5 mm a 1 mm
    • Tamanho : Único
    • Risks : Mecânica, Líquido

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    COTTUB-2LB-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-cottub-2lb-n-a
    COTTUB-2LB-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-cottub-2lb-n-a
    COTTUB-3LB-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-cottub-3lb-n-a
    COTTUB-3LB-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-cottub-3lb-n-a