/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    Luvas de uso geral

    Workeasy Black PU

    Luva de malha leve em poliéster com revestimento de poliuretano na palma e na ponta dos dedos, preta

    Overview
    The black general purpose glove is well suited for applications requiring good sensitivity like sorting and assembly of small components or general handling in rather dusty or dirty environments like warehouses, repair shops or in general industry or craftsmanship 

    The knitting technique creates a close-fitting glove with good tactile sensitivity, high wearing comfort and increased strength. The dense structure gives the glove a perfect fit, limits the penetration of dirt and guarantees good tactile sensitivity. 
    • Ventilated back of the hand and PU coating for optimum glove breathability 
    • The PU coating offers good grip in dry environments. 
    • The lint-free polyester is suitable for precision assembly work. 
    • Thanks to its dark color, it is less susceptible to dirt and has a longer lifespan.

     
    Specifications

    Others

    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento
      • PU
    • Material de revestimento
      • PU
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Poliéster
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Estilo do produto
      • 2100251
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Preto
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 230
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 280
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 255
    • Categorias CE
      • Categoria 2

    Others

    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento
      • PU
    • Material de revestimento
      • PU
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Poliéster
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Estilo do produto
      • 2100251
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Preto
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 230
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 280
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 255
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Acabamento do revestimento : Suave
    • Tipo de produto : Luva
    • Tipo de luva mecânica : Tecido
    • Tipo de luva : Luva mecânica
    • Tamanho : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks : Mecânica, Líquido
    • Outras normas : Categoria CE
    • Número de camadas : Camada única
    • Nível do revestimento : Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento : PU
    • Material de revestimento : PU
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Fibra : Poliéster
    • Família de luvas : Luva de malha revestida
    • Estilo do produto : 2100251
    • Cuff característico : Manguito de malha
    • Cores das luvas : Preto
    • Comprimento mínimo (mm) (mm) : 230
    • Comprimento máximo (mm) (mm) : 280
    • Comprimento (mm) (mm) : 255
    • Categorias CE : Categoria 2

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list