/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    Luvas de uso geral

    Terrytop Canvas

    Heat protection glove made of cotton bouclé with canvas cuff

    Overview
    Glove made of 100 % cotton bouclé with winged thumb. 16 cm long canvas cuff.
    Features & Benefits:
    • The knitted technique provides the glove with maximum comfort.
    • Excellent heat resistance thanks to the cotton terry structure
    Specifications

    Others

    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Tipo de suporte têxtil (cut/sewn)
      • Tecidos de algodão
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Corte e costura
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • Único
    • Risks
      • Mecânica, Calor, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: antebraço (< 400 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica, EN407 Proteção térmica
    • Material de apoio
      • Fibra de trama, Tecido
    • Fibra
      • Algodão
    • Família de luvas
      • Luva cortada costurada com palma têxtil/dorso têxtil
    • Estilo do produto
      • 2232039
    • Cuff característico
      • Grande punho de segurança
    • Cores das luvas
      • Bege
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 370

    Others

    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Tipo de suporte têxtil (cut/sewn)
      • Tecidos de algodão
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Corte e costura
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • Único
    • Risks
      • Mecânica, Calor, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: antebraço (< 400 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica, EN407 Proteção térmica
    • Material de apoio
      • Fibra de trama, Tecido
    • Fibra
      • Algodão
    • Família de luvas
      • Luva cortada costurada com palma têxtil/dorso têxtil
    • Estilo do produto
      • 2232039
    • Cuff característico
      • Grande punho de segurança
    • Cores das luvas
      • Bege
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 370
    • Categorias CE : Categoria 2
    • Tipo de suporte têxtil (cut/sewn) : Tecidos de algodão
    • Tipo de produto : Luva
    • Tipo de luva mecânica : Corte e costura
    • Tipo de luva : Luva mecânica
    • Tamanho : Único
    • Risks : Mecânica, Calor, Líquido
    • Outras normas : Categoria CE
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: antebraço (< 400 mm)
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica, EN407 Proteção térmica
    • Material de apoio : Fibra de trama, Tecido
    • Fibra : Algodão
    • Família de luvas : Luva cortada costurada com palma têxtil/dorso têxtil
    • Estilo do produto : 2232039
    • Cuff característico : Grande punho de segurança
    • Cores das luvas : Bege
    • Comprimento (mm) (mm) : 370

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list