/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site estará em manutenção programada das 12:00 (EST) até as 22:00 (EST). Agradecemos a sua paciência durante este período.

    Luvas de uso geral

    PU First White Long

    Luva tricotada em poliamida com revestimento de PU na palma, branca, 295 mm (pulso tricotado comprido)

    Overview
    The white assembly glove with long cuff is suitable for all applications that require good dexterity in clean environments, such as sorting and assembling small components, e.g. in the white goods industry, and where additional protection is required for the wrist and forearm. 

    The knitting technique creates a close-fitting glove with good tactile sensitivity, high wearing comfort and increased strength. The dense structure gives the glove a perfect fit, limits the penetration of dirt and guarantees a good sense of touch. 
    • Ventilated back of the hand and PU coating for optimum breathability. 
    • The PU coating offers good grip in dry working environments. 
    • The lint-free polyamide is suitable for precision assembly work. 
    • Long cuff for additional wrist protection.
    Specifications

    Others

    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 6, 7, 8, 9, 10
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: antebraço (< 400 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento
      • Nitrilo liso
    • Material de revestimento
      • Nitrilo
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Poliamida
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Estilo do produto
      • 2132257
    • Cuff característico
      • Punho comprido, Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Branco
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 270
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 310
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 290
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Benefícios
      • Punho comprido (>290 mm)

    Others

    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 6, 7, 8, 9, 10
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: antebraço (< 400 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento
      • Nitrilo liso
    • Material de revestimento
      • Nitrilo
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Poliamida
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Estilo do produto
      • 2132257
    • Cuff característico
      • Punho comprido, Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Branco
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 270
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 310
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 290
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Benefícios
      • Punho comprido (>290 mm)
    • Acabamento do revestimento : Suave
    • Tipo de produto : Luva
    • Tipo de luva mecânica : Tecido
    • Tipo de luva : Luva mecânica
    • Tamanho : 6, 7, 8, 9, 10
    • Risks : Mecânica, Líquido
    • Outras normas : Categoria CE
    • Número de camadas : Camada única
    • Nível do revestimento : Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: antebraço (< 400 mm)
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento : Nitrilo liso
    • Material de revestimento : Nitrilo
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Fibra : Poliamida
    • Família de luvas : Luva de malha revestida
    • Estilo do produto : 2132257
    • Cuff característico : Punho comprido, Manguito de malha
    • Cores das luvas : Branco
    • Comprimento mínimo (mm) (mm) : 270
    • Comprimento máximo (mm) (mm) : 310
    • Comprimento (mm) (mm) : 290
    • Categorias CE : Categoria 2
    • Benefícios : Punho comprido (>290 mm)

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    2132257-06
    2132257-06
    2132257-07
    2132257-07
    2132257-08
    2132257-08
    2132257-09
    2132257-09
    2132257-10
    2132257-10