/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    Luvas de uso geral

    Polytril NBR Black

    Luva de malha de poliéster sem costuras com revestimento de nitrilo impermeável ao óleo na palma, preta, 15 gg

    Overview
    Features & Benefits:
    • The ergonomic seamless knitting technique creates a glove that moulds to the natural shape of the hand, offering greater resistance and durability as well as improved comfort and breathability. The ergonomic design ensures an optimum fit and thus enables longer fatigue-free working.
    • The filament yarn ensures lint-free work in the most sensitive areas.
    • The nitrile coating ensures a good grip and improved abrasion resistance.
    • Thanks to the black colour, the glove is less sensitive to dirt and can remain in use for longer.
    • Good breathability thanks to the ventilated back of the hand
    Product use
    • Handling of small parts in greasy, damp and dirty environments.
    • General work in building construction and civil engineering, mechanical work, assembly etc. in all industrial sectors
    • Warehousing, logistics, transport
    • etc.
    Specifications

    Others

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento
      • Nitrilo liso
    • Material de revestimento
      • Nitrilo
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Poliéster
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Estilo do produto
      • 2232270N
    • Espessura (mm)
      • 0,95
    • Espessura (inch)
      • 0.0374
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Preto
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 230
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 275
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 250
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Acabamento do revestimento
      • Suave

    Others

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento
      • Nitrilo liso
    • Material de revestimento
      • Nitrilo
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Poliéster
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Estilo do produto
      • 2232270N
    • Espessura (mm)
      • 0,95
    • Espessura (inch)
      • 0.0374
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Preto
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 230
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 275
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 250
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto : Luva
    • Tipo de luva mecânica : Tecido
    • Tipo de luva : Luva mecânica
    • Tamanho : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks : Mecânica, Líquido
    • Outras normas : Categoria CE
    • Número de camadas : Camada única
    • Nível do revestimento : Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento : Nitrilo liso
    • Material de revestimento : Nitrilo
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Fibra : Poliéster
    • Família de luvas : Luva de malha revestida
    • Estilo do produto : 2232270N
    • Espessura (mm) : 0,95
    • Espessura (inch) : 0.0374
    • Cuff característico : Manguito de malha
    • Cores das luvas : Preto
    • Comprimento mínimo (mm) (mm) : 230
    • Comprimento máximo (mm) (mm) : 275
    • Comprimento (mm) (mm) : 250
    • Categorias CE : Categoria 2
    • Acabamento do revestimento : Suave

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    2232270N-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-8
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-8
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-9
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-9
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right