/content/sps/br/pt/search-results.html
    Estamos com um problema temporário na funcionalidade de pesquisa global para este idioma. Selecione o idioma "United States - English" e continue sua pesquisa por lá.

    Luvas de uso geral

    Polytril NBR

    Luva de poliéster branco tricotada sem costuras com revestimento de nitrilo cinzento impermeável ao óleo

    Overview
    Features & Benefits:
    • 15gg seamless knitted polyester liner with smooth grey nitrile coating on palm and fingertips, length: 25 cm
    • Suitable for dry and wet applications, water and oil-repellent coating
    • The knitting technique creates a close-fitting glove with good tactile sensitivity, high wearing comfort and increased strength. The dense mesh structure gives the glove a perfect fit, limits the penetration of dirt and guarantees good tactile sensitivity. The ventilated back of the hand ensures optimum breathability of the glove. The elasticated knitted cuff guarantees a good fit.
    • The nitrile coating on the palm and fingertips ensures abrasion resistance and good oil resistance.
    • Thanks to the grey coating, the glove is less susceptible to dirt and has a longer service life.
    Specifications

    Others

    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento
      • Nitrilo liso
    • Material de revestimento
      • Nitrilo
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Poliéster
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Estilo do produto
      • 2232230W
    • Espessura (mm)
      • 0,95
    • Espessura (inch)
      • 0.0374
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Branco, Cinza
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 230
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 275
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 250
    • Categorias CE
      • Categoria 2

    Others

    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento
      • Nitrilo liso
    • Material de revestimento
      • Nitrilo
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Poliéster
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Estilo do produto
      • 2232230W
    • Espessura (mm)
      • 0,95
    • Espessura (inch)
      • 0.0374
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Branco, Cinza
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 230
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 275
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 250
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Acabamento do revestimento : Suave
    • Tipo de produto : Luva
    • Tipo de luva mecânica : Tecido
    • Tipo de luva : Luva mecânica
    • Tamanho : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks : Mecânica, Líquido
    • Outras normas : Categoria CE
    • Número de camadas : Camada única
    • Nível do revestimento : Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento : Nitrilo liso
    • Material de revestimento : Nitrilo
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Fibra : Poliéster
    • Família de luvas : Luva de malha revestida
    • Estilo do produto : 2232230W
    • Espessura (mm) : 0,95
    • Espessura (inch) : 0.0374
    • Cuff característico : Manguito de malha
    • Cores das luvas : Branco, Cinza
    • Comprimento mínimo (mm) (mm) : 230
    • Comprimento máximo (mm) (mm) : 275
    • Comprimento (mm) (mm) : 250
    • Categorias CE : Categoria 2

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list