/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    Luvas de uso geral

    Polytril™ Air Comfort

    RECOMMENDATIONS Fine handling in a dry, greasy, damp and dirty environment. ADVANTAGES The gloves combine mechanical resistance and dexterity. Excellent impermeable properties to oils.

    Overview

    Recommendations:
    • Fine handling in a dry, greasy, damp and dirty environment.
    Applications:
    • Mechanical assembly and subcontracting (automotive industry).
    • Construction and public works.

    Advantages:
    • The gloves combine mechanical resistance and dexterity.
    • Excellent impermeable properties to oils.

    Specifications

    Others

    • Acabamento do revestimento
      • Textura do punho
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Textura do revestimento
      • Mousse
    • Tamanho
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento
      • Espuma de nitrilo
    • Material de revestimento
      • Nitrilo
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Algodão, Lycra, Poliamida
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Estilo do produto
      • 2232273
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Preto, Cinza
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 245
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 245
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Benefícios
      • Lavável

    Others

    • Acabamento do revestimento
      • Textura do punho
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Textura do revestimento
      • Mousse
    • Tamanho
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento
      • Espuma de nitrilo
    • Material de revestimento
      • Nitrilo
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Algodão, Lycra, Poliamida
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Estilo do produto
      • 2232273
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Preto, Cinza
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 245
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 245
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Benefícios
      • Lavável
    • Acabamento do revestimento : Textura do punho
    • Tipo de produto : Luva
    • Tipo de luva mecânica : Tecido
    • Tipo de luva : Luva mecânica
    • Textura do revestimento : Mousse
    • Tamanho : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks : Mecânica, Líquido
    • Outras normas : Categoria CE
    • Número de camadas : Camada única
    • Nível do revestimento : Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento : Espuma de nitrilo
    • Material de revestimento : Nitrilo
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Fibra : Algodão, Lycra, Poliamida
    • Família de luvas : Luva de malha revestida
    • Estilo do produto : 2232273
    • Cuff característico : Manguito de malha
    • Cores das luvas : Preto, Cinza
    • Comprimento máximo (mm) (mm) : 245
    • Comprimento (mm) (mm) : 245
    • Categorias CE : Categoria 2
    • Benefícios : Lavável

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list