/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site passará por manutenção programada de quinta-feira, 22 de abril, às 23h30 (EST), até 23 de abril, às 13h30 (EST). Agradecemos sua paciência durante este período.

    Luvas de uso geral

    Perfect Poly™ Skin

    Luva de malha de poliamida muito leve com revestimento de PU na palma, azul/cinzento

    Overview
    Knitted glove made from polyamide. Grey polyurethane coating on the palm and fingertips. Elasticated knitted cuff. 18 gauge. The knitting technique creates a close-fitting glove with a good grip and maximum comfort. The very dense knitted structure gives the glove a perfect fit, limits the penetration of dirt and offers very good tactile sensitivity. The ventilated back of the hand and the ultra-lightweight coating ensure optimum breathability of the glove. The lint-free polyamide is suitable for precision assembly work.
    Specifications

    Others

    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 7, 8, 9, 10
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE, UKCA
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento
      • PU
    • Material de revestimento
      • PU
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Poliamida
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Estilo do produto
      • 2400260
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Cinza, Azul
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 215
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 250
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 235
    • Categorias CE
      • Categoria 2

    Others

    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 7, 8, 9, 10
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE, UKCA
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento
      • PU
    • Material de revestimento
      • PU
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Poliamida
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Estilo do produto
      • 2400260
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Cinza, Azul
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 215
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 250
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 235
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Acabamento do revestimento : Suave
    • Tipo de produto : Luva
    • Tipo de luva mecânica : Tecido
    • Tipo de luva : Luva mecânica
    • Tamanho : 7, 8, 9, 10
    • Risks : Mecânica, Líquido
    • Outras normas : Categoria CE, UKCA
    • Número de camadas : Camada única
    • Nível do revestimento : Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento : PU
    • Material de revestimento : PU
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Fibra : Poliamida
    • Família de luvas : Luva de malha revestida
    • Estilo do produto : 2400260
    • Cuff característico : Manguito de malha
    • Cores das luvas : Cinza, Azul
    • Comprimento mínimo (mm) (mm) : 215
    • Comprimento máximo (mm) (mm) : 250
    • Comprimento (mm) (mm) : 235
    • Categorias CE : Categoria 2

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list