/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    Luvas resistentes a cortes

    Perfect Cutting Diamond

    HPPE knitted cut protection glove with PU coating

    Overview
    APPLICATIONS
    • Assembly and mounting (automotive industry).
    • Handling of steel rods and sheet metal.
    Specifications

    Others

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento
      • PU
    • Material de revestimento
      • PU
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Nylon, PEHD, Spandex
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Preto, Cinza
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 230
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 290
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 260
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Benefícios
      • Sem silicone, Lavável
    • Acabamento do revestimento
      • Suave

    Others

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto
      • Luva
    • Tipo de luva mecânica
      • Tecido
    • Tipo de luva
      • Luva mecânica
    • Tamanho
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Risks
      • Mecânica, Líquido
    • Outras normas
      • Categoria CE
    • Número de camadas
      • Camada única
    • Nível do revestimento
      • Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço
      • Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN
      • EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento
      • PU
    • Material de revestimento
      • PU
    • Material de apoio
      • Fibra de trama
    • Fibra
      • Nylon, PEHD, Spandex
    • Família de luvas
      • Luva de malha revestida
    • Cuff característico
      • Manguito de malha
    • Cores das luvas
      • Preto, Cinza
    • Comprimento mínimo (mm) (mm)
      • 230
    • Comprimento máximo (mm) (mm)
      • 290
    • Comprimento (mm) (mm)
      • 260
    • Categorias CE
      • Categoria 2
    • Benefícios
      • Sem silicone, Lavável
    • Acabamento do revestimento
      • Suave
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasão ANSI (ASTM D3389-05), Punção ANSI
    • Tipo de produto : Luva
    • Tipo de luva mecânica : Tecido
    • Tipo de luva : Luva mecânica
    • Tamanho : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Risks : Mecânica, Líquido
    • Outras normas : Categoria CE
    • Número de camadas : Camada única
    • Nível do revestimento : Revestimento palmar
    • Nível de proteção do braço : Comprimento: regular (< 290 mm)
    • Normas EN : EN 388: Proteção mecânica
    • Material e acabamento do revestimento : PU
    • Material de revestimento : PU
    • Material de apoio : Fibra de trama
    • Fibra : Nylon, PEHD, Spandex
    • Família de luvas : Luva de malha revestida
    • Cuff característico : Manguito de malha
    • Cores das luvas : Preto, Cinza
    • Comprimento mínimo (mm) (mm) : 230
    • Comprimento máximo (mm) (mm) : 290
    • Comprimento (mm) (mm) : 260
    • Categorias CE : Categoria 2
    • Benefícios : Sem silicone, Lavável
    • Acabamento do revestimento : Suave

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list