/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    Talabartes

    Talabarte tipo Manyard® 216MAL-BR

    Talabarte simples tipo Manyard com absorvedor de energia embutido e ganchos de alumínio. • Ficha Técnica - Talabarte 216MAL-BR

    Overview

    Principais recursos

    Talabarte simples em “I” com gancho pequeno (20 mm) na extremidade de conexão ao elemento de engate “A” de retenção de queda do cinto e com gancho grande (63 mm) destinado à conexão ao ponto de ancoragem do sistema de trabalho. Todos os ganchos são confeccionados em alumínio.
    O talabarte Manyard, possui absorvedor de energia integrado na fita tubular o que o torna menor quando comparado a modelos tradicionais, os quais carregam o absorvedor de energia em um pacote. O absorvedor de energia no equipamento do tipo Manyard, além de reduzir as forças de impacto no corpo do trabalhador após uma eventual queda, participa da estrutura do talabarte com a vantagem de ficar protegido contra abrasão e ataques químicos que possam comprometer sua resistência e perfomance. Além disso, em uma eventual queda, o absorvedor de energia garante uma menor distância de desaceleramento, o que facilita o cálculo da Zona Livre de Queda (ZLQ). Os conectores possuem uma resistência de 16 kN em seus gatilhos, muito superior ao 1kN exigido pela norma brasileira aplicável NBR.

    Setores/Usos recomendados

    Perigos

    Regulamentações

    • ABNT NBR 15834 - Talabarte para retenção de queda
    • ABNT NBR 14629 - Absorvedor de energia
    • ABNT NBR 15837 e ANSI Z 359.12 - Conectores

    Informações sobre a garantia

    Os talabartes atendem as normas brasileiras. Somente os ganchos, individualmente, atendem aos requisitos da ANSI Z 359.12

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    216M-Z7/4FTGN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-216m-z7-6ftgn
    216M-Z7/4FTGN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-216m-z7-6ftgn
    216MD-Z7/6FTBL
    216MD-Z7/6FTBL
    216MD/4FTBL
    216MD/4FTBL
    216MD/4FTBL-USS
    216MD/4FTBL-USS
    216MK-Z7/6FTBK
    216MK-Z7/6FTBK
    216MK/4FTBK
    216MK/4FTBK
    216MO/5FTGN
    216MO/5FTGN
    219M/4FTGN
    219M/4FTGN
    219MAL-Z/6
    219MAL-Z/6
    219MD/9FTBL
    219MD/9FTBL