Óculos de proteção
Honeywell XC
It is an extremely versatile model, with a choice of lenses covering many fields of application: indoor, outdoor, sunlight, low light or welding assistant applications.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
• A truly protective, 9-base curved lens. The geometry of the lens has been calculated to provide effective cover for the eye area and to reduce the risk of intrusion by particles. Its above-average thickness offers unequalled resistance to impact, ensuring that these spectacles provide protection that goes far beyond the standard requirements.
• The integral ventilation channel in the browbar encourages air flows that help to prevent fogging.
Fast, easy lens removal makes it easy to clean or replace the lens.
• Adjustable pantoscopic angle and temple length provide optimum adjustability, to ensure a gap-free-fit.
• MMT (Multi-Material Technology®) provides increased comfort.
• The browbar is covered over its entire length in flexible, shockproof, non-slip elastomer.
• RX Insert for XC spectacles.
• A product that allows prescription glass users to enjoy the benefits of extra comfort and protection offered by XC when compared with traditional solutions.
Reference: 10 114 10
Others
- Tamanho
- Tamanho único
- Acessórios disponíveis ou de substituição
- Substituição de lentes, Solução anti-embaciamento, Película protetora
- Caraterísticas das lentes
- Curvas, Intercambiável
- Material da peça nasal
- PVC
- Material da armação
- Plástico
- Vantagem das hastes
- Hastes reclináveis e reguláveis em comprimento
- Tratamento da lente
- Durastreme
- Material das lentes
- Policarbonato
- Estilo do produto
- 10
- Estilo das lentes
- Bi-ocular
- Cor da armação
- Azul escuro
- Tipo de óculos
- Acessórios
- Categorias CE
- Categoria 2
- Utilização
- Exterior
- Cor de vidro
- Tonalidade de soldagem 6
- Benefícios
- Campo de visão aumentado, Compatível com óculos graduados, Compatível com proteção auricular, Compatibilidade do capacete
- Armação
- Hastes
Others
- Tamanho
- Tamanho único
- Acessórios disponíveis ou de substituição
- Substituição de lentes, Solução anti-embaciamento, Película protetora
- Caraterísticas das lentes
- Curvas, Intercambiável
- Material da peça nasal
- PVC
- Material da armação
- Plástico
- Vantagem das hastes
- Hastes reclináveis e reguláveis em comprimento
- Tratamento da lente
- Durastreme
- Material das lentes
- Policarbonato
- Estilo do produto
- 10
- Estilo das lentes
- Bi-ocular
- Cor da armação
- Azul escuro
- Tipo de óculos
- Acessórios
- Categorias CE
- Categoria 2
- Utilização
- Exterior
- Cor de vidro
- Tonalidade de soldagem 6
- Benefícios
- Campo de visão aumentado, Compatível com óculos graduados, Compatível com proteção auricular, Compatibilidade do capacete
- Armação
- Hastes
- Tamanho : Tamanho único
- Acessórios disponíveis ou de substituição : Substituição de lentes, Solução anti-embaciamento, Película protetora
- Caraterísticas das lentes : Curvas, Intercambiável
- Material da peça nasal : PVC
- Material da armação : Plástico
- Vantagem das hastes : Hastes reclináveis e reguláveis em comprimento
- Tratamento da lente : Durastreme
- Material das lentes : Policarbonato
- Estilo do produto : 10
- Estilo das lentes : Bi-ocular
- Cor da armação : Azul escuro
- Tipo de óculos : Acessórios
- Categorias CE : Categoria 2
- Utilização : Exterior
- Cor de vidro : Tonalidade de soldagem 6
- Benefícios : Campo de visão aumentado, Compatível com óculos graduados, Compatível com proteção auricular, Compatibilidade do capacete
- Armação : Hastes
Por favor, faça login para acessar documentos adicionais.
Após o login, você terá acesso a documentos adicionais vinculados à sua conta.
Ficha Técnica
Manuais e guias
Folheto
Por favor faça login para ver os números de peças disponíveis para compra com base na sua conta Entrar
Filters
Por favor faça login para ver os números de peças disponíveis para compra com base na sua conta Entrar