/content/sps/br/pt/search-results.html
    Este site está programado para manutenção planejada no domingo, 17 de maio, das 01h00 EST às 11h00 EST (domingo, 17 de maio, das 05h00 UTC às 15h00 PM UTC). Agradecemos sua paciência durante esse período.

    Ferramentas para fixação de cabos

    Hydraulic Ground Blade & Cable Spike Clamps

    Hydraulic Ground, Blade, & Cable Spike Clamps

    Overview
    HYDRAULIC GROUND SPIKE CLAMPS: Clamp Cat. No. 760001E, Spike Depth 1 5/8”, Conductor Min. 1” - Max. 3”Features & Benefits:● Also Available, HYDRAULIC BLADE SPIKE CLAMPS: Spike Blade w/ Eye Screw, Clamp Cat. No. 760001E. ASTM Fault Cycle/Duty Grade: 14.5kA/15 / 1

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list