torque transducers
모델 1228
2000 in-lb - 10000 in-lb 용량. 0.15% 비선형성 및 자기이력. 짧은 구동 길이 향상된 주파수 반응을 위한 고강도
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
모델 1228 플랜지 구동 토크 센서, 2,000lb-in~10,000lb-in, 0.15% 비선형 및 자기이력, 짧은 구동 길이. 플랜지 구동 슬립 링 토크 센서 제품군은 주로 구동 라인 테스트와 같은 다수의 일반 테스트 및 측정 응용분야를 위해 설계되었습니다. 시작, 가동 및 스톨 토크 레벨을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 2,000 in-lb ~ 20,000 in-lb 용량 범위
기능
- 2000 in-lb ~ 10000 in-lb 용량
- 0.15% 비선형성 및 자기이력
- 짧은 구동 길이
- 향상된 주파수 반응을 위한 고강도
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
브로슈어
테크니컬 노트
eBook
제품 사진
Others
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인