pressure transducers
모델 LL-V
수직 입구 액면 높이 센서. 20in-H2O~50psig. 실제 게이지 디자인. 도관 연결. 17~4PH 스테인리스 스틸 습식 재질.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
모델 LL-V 액면 높이 센서는 17-4 PH 스테인리스 스틸로 제조되며 탱크에 수직 진입하거나 유체에 완전히 잠기도록 잘 고정되도록 설계되었습니다. 전체 용접 스테인리스 스틸 하우징과 압력 감지 다이어프램은 대부분의 유체에 대해 내부식성을 제공합니다. 전기 케이블은 다양한 배관 또는 연성 도관을 부착할 수 있는 1/2~14NPT 나사형 도관 피팅을 통해 빠져 나옵니다. 전기 케이블은 가황되어 스테인레스 스틸 철선에 용접됩니다. 4개의 도체 전기 케이블은 케이블 재킷 내부에 대기 환기관이 있으며 센서 내부의 실제 게이지 완전 용접 챔버에 부착되어 대기 제로 기준을 제공합니다.
기능
- 진정한 게이지 설계
- 도관 연결
- 수중
- 전체 용접, 스테인리스 스틸 구조
- 0.1% 정확도
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
브로슈어
테크니컬 노트
어플리케이션 노트
eBook
Others
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인