pressure transducers
모델 DPS
디지털 출력 압력 변환기 ● 10psi ~ 10K 또는 1bar ~ 700bar 또는 70kPa ~ 70000kPa ● 전체 온도 보상 및 보정 ● 토탈 에러 밴드: ±2 %FS
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
모델 DPS 압력 센서는 다양한 미디어와 함께 작동하도록 설계된 견고한 스테인리스 스틸 전체 용접 장치로, 거친 환경에서도 일관된 성능을 제공하도록 제작되었습니다. CANopen® 프로토콜 통신을 통해 케이블 거리를 연장하고, 일련 번호를 사용하여 각 네트워크 압력 센서의 추적을 간소화하며, 10 Hz ~ 250 Hz 범위의 업데이트 속도를 구성할 수 있습니다.
기능
- 압력 범위: 10psi ~ 10K 또는 1bar ~ 700bar 또는 70kPa ~ 70000kPa
- 전체 용접된 300 시리즈 스테인리스 스틸 및 Hastelloy® 디자인
- 완전 온도 보상 및 보정형
- 정확도: 4: 30 psi, ±0.25 %FS 또는 >30 psi, ±0.1 %FS 또는 ±0.25 %FS
- 토탈 에러 밴드(TEB): ±2 %FS
- 커넥터 옵션: 5핀 M12 및 6핀 Bendix
- 기계적 충격: 100 G/11 ms
- IP65 정격
- CANopen® 프로토콜이 있는 CANbus
- CiA(자동화 내 CAN) 인증
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
브로슈어
테크니컬 노트
어플리케이션 노트
eBook
Others
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인