lvdts
모델 PLVX 시리즈
ac-ac 단행정 변위 트랜스듀서. 고정형 유도 스프링 복귀 전기자. 범위 ±0.02인치 ~ ±0.20인치. ±0.25% F.S. 비선형
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
고정형 유도 스프링 복귀 전기자를 포함한 모델 PLVX AC-AC 소형 변위 트랜스듀서는 ±0.02 ~ ±0.20in이며 전체 구간범위의 정확도는 ±0.25%입니다. 행정 길이에 따라 출력은 4mV/V/0.001in ~ 6mV/V/0.001in입니다. 5Vdc 교정된 파워 서플라이 또는 1V ~ 7V RMS 수용 가능한 파워 서플라이에서 작동되는 서플라이. 장치는 -40°F~+212°F 온도에서 작동될 수 있고 스테인리스강 바디로 구성되며 다중도체 차폐 케이블이 있습니다.
기능
- 소형 설계
- 0.25% 비선형성
- 견고하고 향상된 정확도
- 전기 잡음에 대한 향상된 면역성
- 범위 ±0.02인치 ~ ±0.2인치
- 작동 범위(표준) -58°F ~ 257°F
- 비회전 프로브
- 스레인리스강 구조
- 연장된 수명 주기
- 무한 분해능
- 고정 유도 스프링 반환식 전기자
- RoHS 비준수
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
브로슈어
테크니컬 노트
eBook
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인