load cells
X-Y 힘 - 모델 6443
플렉셔를 포함한 완전한 2성분형 시스템은 탁월한 구조 강도를 제공하고 두 트랜스듀서 사이의 간섭을 최소화합니다.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell의 X-Y 힘 센서는 90° 각도로 장착된 두 개의 스트레인 게이지 브리지로 구성되며 휨 시스템에 의해 격리됩니다. 굴곡이 있는 2개의 부품으로 구성된 완전한 이 시스템은 특별히 준비된 단일 금속 빌렛에서 가공되어 뛰어난 구조적 강도를 제공하고 두 개의 트랜스듀서 사이의 상호 간섭을 최소화합니다.
이 독특한 센서는 탁월한 선형성 특성과 최대 구조 수명을 제공합니다. 추가 수정 또는 사용자 정의 설계의X-Y 힘 - 모델 6443 견적을 받으려면 당사에 문의하십시오.
기능
- 소형 크기
- 상대적으로 0.1% 선형성 및 히스테리시스
- 동시 이중축 판독
- 최소 혼선
기능
- 소형 크기
- 상대적으로 0.1% 선형성 및 히스테리시스
- 동시 이중축 판독
- 최소 혼선
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
테크니컬 노트
어플리케이션 노트
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인