/content/sps/kr/ko/search-results.html

    accelerometers

    온도 및 진동 - 모델 MAT53 시리즈

    범용 가속도계. 2Hz ~ 10kHz. 온도(전류) 및 진동(mV) 출력

    제품설명

    통합 온도 센서와 결합된 모델 MAT53 시리즈 증폭 압전 가속도계는 산업 테스트 및 자동화 환경용으로 설계됐습니다. 응용 분야의 예로는 온도와 진동 속도를 동시에 측정해야 하는 실험실 테스트, 모달 연구 및 테스트 셀 등이 있습니다. 진동 속도에 대한 정전류 저출력 임피던스 출력이 온도 출력에 대한 전류 출력과 결합되어 고부하 정전용량을 구현하는 기능을 제공하여 데이터의 질적 저하 없이 저비용 케이블을 장시간 운용할 수 있습니다. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 센서는 비자성 스테인리스강으로 제조되고 아주 낮은 자기장 민감도와 밀폐 데이터로 인해 상당히 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 제공할 수 있습니다. 커넥터나 통합 스테인리스강을 덧입힌 케이블을 포함한 다수의 구성 및 옵션과 예상 온도 및 진동 레벨에 맞게 다양한 동적 범위로 이용 가능합니다.

    기능
    • 온도 및 진동 이중 출력
    • 이용 가능 주파수 범위 2Hz ~ 10kHz
    • IEPE 출력
    • 낮은 베이스 스트레인 감도
    • 온도에 대한 전류 O/P
    • 스테인리스강 오버브레이드 PTFE 케이블
    • 스테인리스강을 덧입힌 케이블 또는 3핀 커넥터 전기 옵션
    명세서

    Others

    • 감도
      • 100mV/G ±10%
    • Electrical Noise(전기적 소음)
      • 최대 0.3mG
    • 장착된 베이스 공명
      • 18Hz
    • 바이어스 전압
      • 12Vdc
    • 횡방향 감도
      • 5% 미만
    • 케이블 길이
      • 4,9m[16ft]
    • 진폭 선형성
      • 선형성 1% 이상
    • 주파수 범위
      • 2Hz~5kHz ±5%
    • 전기 단자부
      • 5m 통합 4 코어 스테인리스강 오버브레이드 PVC 케이블
    • 시리즈 이름
      • MAT53
    • 상대 커넥터
      • MH008
    • 온도(작동)
      • -12°C~138°C[-10°F~280°F]
    • 주문 코드
      • AG931GH,17B
    • 제품 규격
      • 24,892mm A/F x 38,1mm L[0.98인치 A/F x 1.5인치 L]
    • 장착 토크
      • 8Nm[6ft-lb]
    • 온도 감도
      • 10mV/°F
    • 보호 등급
      • IP67/NEMA 4
    • 동적 범위
      • ±80G
    • 공급 전압
      • 18V~30V
    • UNSPSC 코드
      • 41113639
    • UNSPSC 상품
      • 가속도계
    • 케이블
      • 스테인리스강 오버브레이드 PTFE
    • 커넥터
      • 상단 출력
    • 제품
      • 060-J612-01
    • 재질
      • 스테인리스 스틸
    • 입력
      • 정전류
    • 범위
      • 100mV/G
    • 무게
      • 0,11kg[3.85oz]
    • 격리
      • 베이스 격리

    Others

    • 감도
      • 100mV/G ±10%
    • Electrical Noise(전기적 소음)
      • 최대 0.3mG
    • 장착된 베이스 공명
      • 18Hz
    • 바이어스 전압
      • 12Vdc
    • 횡방향 감도
      • 5% 미만
    • 케이블 길이
      • 4,9m[16ft]
    • 진폭 선형성
      • 선형성 1% 이상
    • 주파수 범위
      • 2Hz~5kHz ±5%
    • 전기 단자부
      • 5m 통합 4 코어 스테인리스강 오버브레이드 PVC 케이블
    • 시리즈 이름
      • MAT53
    • 상대 커넥터
      • MH008
    • 온도(작동)
      • -12°C~138°C[-10°F~280°F]
    • 주문 코드
      • AG931GH,17B
    • 제품 규격
      • 24,892mm A/F x 38,1mm L[0.98인치 A/F x 1.5인치 L]
    • 장착 토크
      • 8Nm[6ft-lb]
    • 온도 감도
      • 10mV/°F
    • 보호 등급
      • IP67/NEMA 4
    • 동적 범위
      • ±80G
    • 공급 전압
      • 18V~30V
    • UNSPSC 코드
      • 41113639
    • UNSPSC 상품
      • 가속도계
    • 케이블
      • 스테인리스강 오버브레이드 PTFE
    • 커넥터
      • 상단 출력
    • 제품
      • 060-J612-01
    • 재질
      • 스테인리스 스틸
    • 입력
      • 정전류
    • 범위
      • 100mV/G
    • 무게
      • 0,11kg[3.85oz]
    • 격리
      • 베이스 격리
    • 감도 : 100mV/G ±10%
    • Electrical Noise(전기적 소음) : 최대 0.3mG
    • 장착된 베이스 공명 : 18Hz
    • 바이어스 전압 : 12Vdc
    • 횡방향 감도 : 5% 미만
    • 케이블 길이 : 4,9m[16ft]
    • 진폭 선형성 : 선형성 1% 이상
    • 주파수 범위 : 2Hz~5kHz ±5%
    • 전기 단자부 : 5m 통합 4 코어 스테인리스강 오버브레이드 PVC 케이블
    • 시리즈 이름 : MAT53
    • 상대 커넥터 : MH008
    • 온도(작동) : -12°C~138°C[-10°F~280°F]
    • 주문 코드 : AG931GH,17B
    • 제품 규격 : 24,892mm A/F x 38,1mm L[0.98인치 A/F x 1.5인치 L]
    • 장착 토크 : 8Nm[6ft-lb]
    • 온도 감도 : 10mV/°F
    • 보호 등급 : IP67/NEMA 4
    • 동적 범위 : ±80G
    • 공급 전압 : 18V~30V
    • UNSPSC 코드 : 41113639
    • UNSPSC 상품 : 가속도계
    • 케이블 : 스테인리스강 오버브레이드 PTFE
    • 커넥터 : 상단 출력
    • 제품 : 060-J612-01
    • 재질 : 스테인리스 스틸
    • 입력 : 정전류
    • 범위 : 100mV/G
    • 무게 : 0,11kg[3.85oz]
    • 격리 : 베이스 격리
    데이터시트
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
    application/pdf 326.67 KB
    8/14/2025
    326.67 KB
    Test & Measurement Model MAT53 Accelerometer Datasheet
    application/pdf 153.76 KB
    8/13/2025
    153.76 KB
    브로슈어
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    T&M Overview Brochure
    application/pdf 429.97 KB
    8/14/2025
    429.97 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    T&M Overview Brochure
    application/pdf 429.97 KB
    8/14/2025
    429.97 KB
    Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
    application/pdf 326.67 KB
    8/14/2025
    326.67 KB
    Test & Measurement Model MAT53 Accelerometer Datasheet
    application/pdf 153.76 KB
    8/13/2025
    153.76 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
    326.67 KB
    8/14/2025
    Test & Measurement Model MAT53 Accelerometer Datasheet
    153.76 KB
    8/13/2025
    T&M Overview Brochure
    429.97 KB
    8/14/2025

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list