accelerometers
모델 MAQ14 시리즈
범용 전하 출력 소형 가속도계. 측면 인입 케이블 또는 커넥터. 1/4-28 UNF 또는 10-32 UNF 장착 구멍. ±1000G 다이나믹 레인지
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
모델 MAQ14 전하 출력 소형 가속도계는 고온이 발생하기 쉽고 공간이 협소하여 작은 사이즈가 바람직하거나 높은 고유 진동수가 필요한 실험실 테스트, 모달 연구 및 테스트 셀을 포함한 산업용 실험 및 자동화 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. MAQ14는 내부 전자 장치가 없는 자가 발전 압전 트랜스듀서로서, 작동을 위해 외부 전력을 필요로 하지 않습니다.
이 장치는 보통 저온 환경에서 최대한 가까이 장착되는 국지 전하 증폭기에 연결됩니다. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 스테인리스강 재질은 비자기 재질이므로 매우 낮은 자기장 민감도를 제공합니다. 밀폐된 본체와 함께 이 특징은 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 보장합니다.
기능
- 소형 크기
- 충전 출력(pC/G)
- 18kHz 장착 주파수
- 일반용
- 측면 입구 마이크로닷 커넥터
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
브로슈어
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인