accelerometers
모델 MA23
초소형 가속도계 비즈왁스 또는 접착식 장착. +/- 10 g 또는 +/- 100 g
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
모델 MA23 초소형 증폭 압전 가속도계는 실험실 테스트, 모달 분석 연구 및 구조 모니터링에 사용하도록 설계되었습니다. 정전류 저출력 임피던스 출력이 고부하 정전용량을 구현하는 기능과 결합되어 데이터의 질적 저하 없이 저비용 케이블을 장시간 운용할 수 있습니다.
모델는 높은 자연 주파수, 다양한 주파수 범위 및 온도 범위에 걸친 온도 반응에 대한 일관된 감도가 특징입니다. 이는 일반적으로 비즈왁스 또는 접착제를 사용하여 구조물에 장착될 것이고, 상이한 케이블 길이로 공급될 수 있다.
기능
- 초소형 규격:
- 저배형 경량
- IEPE 출력
- mV/G 출력
데이터시트
브로슈어
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인