accelerometers
모델 MA12 시리즈
범용 가속도계. 커넥터 또는 일체형 케이블 버전 사용 가능. ±80G 다이나믹 레인지
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
모델 MA12 낮은 높이 증폭 압전형 가속도계는 실험실 테스트, 모달 연구 및 테스트 셀과 같은 헤드룸이 제한되고 낮은 높이의 장치가 요구되는 산업용 실험 및 자동화 환경에서 이용하도록 설계되었습니다. 정전류 저출력 임피던스 출력이 고부하 정전용량을 구현하는 기능과 결합되어 데이터의 질적 저하 없이 저비용 케이블을 장시간 운용할 수 있습니다. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 스테인리스강 재질은 비자기 재질이므로 매우 낮은 자기장 민감도를 제공합니다. 밀폐된 본체와 함께 이 특징은 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 보장합니다. 모델 MA12는 해당 분야의 예상 진동 레벨에 맞는 다양한 여러 가지 감도로 공급될 수 있습니다.
기능
- 일반용
- 2Hz ~ 8kHz 가용 주파수 범위.
- IEPE 출력
- mV/G 출력
- 커넥터 또는 케이블 출력
- 로우 프로파일 장착 설정
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
브로슈어
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인