limit switches
GSX 시리즈
cULus. ATEX. IEC Ex. INMETRO. KOSHA. IP67, NEMA 1, 4, 6, 12, 13. Div 1 및 Div 2: Class I: B, C, D. Div 1 및 2: Class II: E, F, G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MICRO SWITCH GSX 시리즈 방폭 안전 스위치는 세계적 수준의 MICRO SWITCH 글로벌 안전 스위치(GSS)를 당사의 LSX 및 BX 제품군의 우수한 방폭 하우징에 결합하여 고객에게 최고의 엔지니어링 전문성을 제공합니다.
이런 적극 차단 특징은 안전 고장 모드를 제공하도록 설계되어 기계의 시동을 방지하고 따라서 더 안전한 작업 환경을 지원합니다. GSX 시리즈 안전 스위치 플랫폼 덕분에 10,000개 이상의 액추에이터와 스위칭 옵션의 조합이 가능하여. 당사의 고객은 단일 글로벌 공급업체로부터 대부분의 안전 및 방폭 스위치 요구조건을 충족하는 제품을 선택할 수 있습니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
설치 안내
규정 정보
브로슈어
백서
인증서
어플리케이션 노트
eBook
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인