limit switches
200LS 시리즈
금속 하우징 플러그인. IP67 씰링. 30mm x 60mm 마운팅 센터. CE 승인
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell의 MICRO SWITCH 소형 LS 리미트 스위치 시리즈는 다양한 산업 분야에서 오랜 기간 성공적인 성능 기록을 보유한 제품들을 제공합니다. 이 시리즈의 견고하고 신뢰할 수 있는 설계는 험한 환경 조건에서 수백만의 작동 횟수 동안에 지속성, 정밀성 및 일관적인 반복성을 제공합니다.
소형 크기 및 조정 가능한 기능 덕분에 LS 시리즈는 공간 제약하에서도 신뢰성을 훼손하지 않고 다양한 설정에서 잘 작동합니다. 내유형, 방수형 및 방진형 구조로 다이캐스트 하우징, 헤드 및 액추에이터가 포함되어 있습니다. 헤드와 액추에이터의 조합은 다양한 분야에 적합한 솔루션을 제공합니다.
LS 시리즈는 비플러그인 본체로 설계된 반면에, 200LS 시리즈는 플러그인 하우징을 특징으로 합니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
설치 안내
브로슈어
백서
어플리케이션 노트
eBook
제품 사진
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인