Board Mount Pressure Amplified
기본 ABP 시리즈
보정됨. ±1.5 %FSS TEB. 저압 차동 또는 게이지 디지털 또는 아날로그 출력 DIP, 무연 SMT, SMT. 비용 효율적
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
압력 범위
- ±60 mbar ~ ±10 bar | ±6 kPa ~ ±1 MPa | ±1 psi ~ ±150 psi
설명
- ABP 시리즈는 압전저항형 실리콘 압력 센서로, 비율계량적 아날로그 또는 디지털 출력을 제공하여 지정된 모든 압력 및 온도 범위에서 압력을 판독합니다. 이 센서들은 탑재식 주문형 반도체(ASIC)를 사용하여 센서 오프셋, 감도, 온도 영향 및 정확도 오류(비선형성, 반복성 및 히스테리시스 포함)에 대해 완벽하게 교정되고 온도 보정됩니다. 압력에 대한 보정 출력값은 아날로그의 경우 약 1 khZ에서, 디지털의 경우 약 2 kHz에서 업데이트됩니다. 모든 제품은 ISO 9001 표준에 따라 설계 및 제조되었습니다.
- 건식 가스 옵션: 입력 포트는 비부식성, 비이온 매질(예: 건식 공기, 가스)로 사용이 제한되며 응결에 노출되지 않아야 합니다. 가스는 고온 폴리아미드, 실리콘, 알루미나 자기, 실리콘, 금 및 유리와 양립이 가능한 매질로 제한됩니다.
- 액체 매질 옵션: 추가적인 실리콘 기반 겔 코팅이 포함되어 포트 P1 하의 전자장치를 보호하여 비부식성 액체(예: 물 및 식염수)와 응결이 발생할 수 있는 분야에 사용될 수 있습니다. 포트 P2는 비부식성 액체용으로 설계됐기 때문에, 이 옵션은 주로 습식/습식 차동 감지에 적합합니다.
고객에게 제공되는 가치
- 설계 단순화: 소형 크기로 PC 보드(PCB)의 공간을 절약하거나 더 작고 더 낮은 전력 장치로 설계를 단순화합니다. 수분 감도 레벨 1의 요건을 충족하므로 다음 장소에 보관할 경우 저장 수명에 제한이 없습니다.<30 °C/85 %RH and, under most storage conditions, allows for PCB soldering without any material concern about solder joint quality due to aging of the sensor terminals, which minimizes the concern about aging of the terminals prior PCB assembly. Pressure choices allow engineers to select range required for their application. Leadless SMT, SMT, and DIP package options.
- 비용 효율적: 소형 크기 덕분에 엔지니어는 설계 및 제조 비용을 줄이면서 설계하는 시스템의 향상된 성능과 신뢰도를 유지할 수 있습니다.
- 정확도: 토탈 에러 밴드(TEB)와 폭넓은 압력 범위 덕분에 엔지니어는 분해능과 시스템 정확도를 개선함으로써 시스템 성능을 최적화할 수 있습니다. 선택적인 내부 진단 기능은 센서 판독값의 정확성을 검증합니다.
- 유연성: 공급 전압 범위, 압력 장치, 유형 및 범위의 다양성, 출력 옵션 및 폭넓은 작동 온도 범위는 응용 분야에서의 사용을 단순화합니다.
- 다용도: 이 센서는 습식 매질 호환성, 슬립 모드 및 온도 출력 옵션으로 사물인터넷 분야에서 다용도로 선택됩니다.
- Honeywell 브랜드: 독점적인 Honeywell의 기술을 활용하고 다수의 글로벌 특허권의 보호를 받습니다.
차별화:
- 향상된 정확도는 설계 엔지니어가 측정 오류를 완전히 이해하는 데 도움을 줍니다.
- 폭넓은 공급 전압 범위는 설계 융통성을 제공합니다.
- 전절 모드 옵션을 활용하는 전력 소비로 배터리로 구동되는 응용 분야에서 사용될 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
설치 안내
CAD 모델
브로슈어
테크니컬 노트
백서
어플리케이션 노트
eBook
제품 사진
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인