/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    근접 센서

    Honeywell GAPS 및 HAPS 근접 센서는 대상 위치를 표시하고 감지된 오류를 식별하기 위한 3가지 상태 출력을 제공하는 고급 유도 감지 장치입니다. 전자 설계의 핵심은 성능을 크게 향상시키는 Honeywell 독점 FAVCO 기술입니다.GAPS 및 HAPS 시리즈에서 사용되는 감지 메커니즘은 산업 표준인 Eddy Current Killed Oscillator(ECKO) 유형 근접 센서와 매우 유사합니다. 그러나 Honeywell은 특허받은 FAVCO(Fixed Amplitude Variable Current Oscillator) 기술을 통합하여 이 기술을 혁신했습니다. 이 기능을 통해 센서의 지속적인 상태 모니터링이 가능하여 대부분의 회로 및 센서 오류를 조기에 감지할 수 있습니다. 또한, 선택 사항인 세 번째 출력 상태는 센서의 상태에 대한 실시간 피드백을 제공하여 센서가 제대로 작동하는지 또는 고장났는지 여부를 나타냅니다. 이 기능은 항공기의 수명 동안 유지 관리 시간을 줄이고, 비행 지연을 최소화하며, 전반적인 유지 관리 비용을 낮출 수 있습니다.이러한 센서는 복원성을 위해 설계되었으며, 고온, 강렬한 진동, 충격 및 전자기 간섭(EMI/EMP)을 포함한 극한의 조건을 견딜 수 있습니다. 다양한 하우징 및 종단 스타일로 제공되어 다양한 애플리케이션에 적합합니다. GAPS 및 HAPS 센서는 랜딩 기어 위치 모니터링, 도어 및 슬라이드 작동, 시스템 모니터링과 같은 항공 우주 산업의 까다로운 환경과 발사체 감지 및 탄약 적재 시스템과 같은 군수 애플리케이션, 잠수함 해치 및 도어 위치 모니터링 및 해상 장비 관리를 포함한 해양 환경에 이상적입니다.

    근접 센서
    근접 센서
    Filter
    Clear All