magnetic sensors
표준 파워 시리즈
다극성 자기저항. SOT-23, 플랫 TO-92-스타일. 일반 7G, 최대 11G(SM351RT, SM451R): 일반 14G, 최대 20G(SM353RT, SM453R). 3 ~ 24Vdc
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell 자기 저항 센서 IC(통합 회로), 표준 전력 시리즈는 표준 전력 분야(보통 3Vdc~24Vdc)에서 큰 에어갭이나 적은 자기장에 대해 내구력 있고 신뢰할 만한 속도 또는 위치 센서가 필요한 제조업체용으로 고안된 초감도 장치입니다. 리드 스위치 및 기타 자기 센서와 달리, Honeywell의 반도체 이용 설계로 인해 이 센서는 최대 11G의 초고감도를 제공하여 표준 전력 분야에서 동급 최고 감도 센서라고 할 수 있습니다.
자기 저항 센서 IC, 표준 전력 시리즈는 센서와 평행한 방향으로 N극 또는 S극에 반응합니다. 자기의 극성을 식별할 필요가 없어 설치가 단순하고 잠재적으로 시스템 비용을 절감합니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
매뉴얼 및 가이드
설치 안내
CAD 모델
브로슈어
테크니컬 노트
어플리케이션 노트
eBook
제품 사진
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인