force sensors
MicroForce FMA 시리즈
N 힘 범위. 증폭, 보상됨. 아날로그 또는 디지털(I2C 또는 SPI) 출력
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
FMA 시리즈는 압전 저항 기반 힘 센서로, 지정된 풀 스케일 힘 범위 및 온도 범위에서 힘을 판독하는 디지털 출력을 제공합니다. 이 센서는 탑재식 주문형 반도체(ASIC)를 이용하여 센서 오프셋, 감도, 온도 영향 및 비선형성에 대해 완전하게 교정되고 온도 보정됩니다.
직접 기계식 커플링으로 센서, 튜빙 커플링, 막 또는 플런저와 쉽게 접할 수 있기 때문에 성능의 반복성과 응용 분야에 신뢰할 수 있는 기계식 인터페이스를 제공합니다. 모든 제품은 ISO 9001 표준에 따라 설계 및 제조되었습니다. 이러한 제품은 기계적으로 결합된 구체에 가해지는 힘에 정비례하는 보다 안정적인 출력을 제공합니다. FMA 시리즈는 포켓 테이프 및 릴 포장으로 출시되었습니다.
고객에게 제공되는 가치
FMA 시리즈는 디지털 출력, 다양한 힘 감지 범위 및 향상된 내구성과 정확도를 제공하는 보상된 증폭 힘 센서에 대한 고객의 요구사항에 부합하도록 설계되었습니다. 유연한 설계로 폭넓은 작동 온도 범위에서 다수의 표준 구성이 가능합니다.
차별화
- 다양한 힘 범위로 고객이 감도를 최대화하고 시스템 분해능/성능을 향상시키는 힘 범위를 선택할 수 있습니다.
- 소형 패키지로 공간 제약적인 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
- 견고한 설계로 과도한 힘이 존재할 수 있는 응용 분야에서 향상된 내구성을 제공합니다.
- 강화된 정확성은 힘의 비선형성, 힘의 히스테리시스 및 비반복성으로 인해 발생하는 모든 오류를 포함합니다
- 줄어든 총 오류 대역은 시스템 성능을 향상시킵니다.
- 디지털 출력은 감소된 전환 요구조건과 마이크로프로세서에 직접 인터페이스하는 편리함을 통해서 성능을 향상시킵니다.
- 진단 기능을 이용하여 사용자는 센서 내부에 전기 경로가 파손되었거나 단락이 발생하였는지 여부를 탐지함으로써 센서가 제대로 작동하는지 판단할 수 있습니다.
- 선택 가능한 공급 전압으로 고객에게 설계 유연성을 제공합니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
CAD 모델
브로슈어
테크니컬 노트
어플리케이션 노트
제품 사진
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인