/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: このサイトは、5月30日(土)午前12:00(EST)から午前6:00(EST)まで(5月30日(土)04:00(UTC)から10:00(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    중앙 구성 요소

    ILC의 객실 단말기와 디스플레이는 의료 환경에서의 커뮤니케이션과 기능을 강화하도록 설계된 환자 커뮤니케이션 시스템의 필수 구성 요소입니다. 단말기 외에도 다양한 대체 보드, 키 및 다양한 기능 액세서리를 제공하여 시스템이 효율적이고 최신 상태를 유지하도록 합니다. 이러한 단말기에는 환자와 의사를 위한 존재 버튼과 전용 호출 버튼을 포함한 통합 작동 요소가 장착되어 있습니다. 병실과 기능 구역의 컨트롤러 역할을 하여 음성 커뮤니케이션을 용이하게 하고 침대 모듈 및 호출 모듈과 같은 활성 데이터 버스 구성 요소에 대한 연결 옵션을 제공합니다. Systevo IP-Terminal은 의료 시설에서 일상적인 치료 프로세스를 지원하는 7인치 정전식 터치 디스플레이를 갖추고 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 간호 직원, 의료 인력 및 IT 및 기술 서비스와 같은 지원 팀을 포함한 다양한 사용자 그룹이 중요한 런타임 데이터와 프로세스 흐름에 액세스할 수 있습니다. 이 디자인은 효율적인 커뮤니케이션을 촉진하고 워크플로를 간소화하여 궁극적으로 환자 치료의 질을 향상시킵니다.

    중앙 구성 요소
    중앙 구성 요소
    Filter
    Clear All