환자 커뮤니케이션 시스템

    /content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: このサイトは、5月30日(土)午前12:00(EST)から午前6:00(EST)まで(5月30日(土)04:00(UTC)から10:00(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。

    환자 커뮤니케이션 시스템

    Honeywell Intelligent Life Care 환자 통신 시스템은 중앙 허브에 연결된 모바일 장치로 구성됩니다. 이러한 이동식 장치는 충격 방지 하우징과 항균 코팅 처리된 내구성 있는 고무 개스킷으로 설계되어 소독에 강합니다. IP65 등급의 먼지 및 물 튀김 보호 기능을 갖추고 있어 엄격한 일상 사용에도 견딜 수 있도록 제작되었습니다. 장시간 근무 중에도 연장된 통화 및 대기 시간을 제공하는 이 장치는 안정적인 성능을 보장합니다. DECT/GAP 표준을 준수하는 이 제품은 무선 전화 통화와 통화, 경보, 기술 알림, 오류 등의 시스템 메시지 전송을 지원하며 광범위한 통화 시스템과 원활하게 통합됩니다.

    환자 커뮤니케이션 시스템
    환자 커뮤니케이션 시스템

    Product Finder

    Start your search with category name, product name, part number, etc.