모바일
PB32 모바일 프린터
PB32 모바일 프린터
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
PB 시리즈는 빠른 인쇄 속도로 라벨 부착 작업 개시까지의 시간을 단축하여 작업자 생산성 및 정확성을 획기적으로 향상시켰습니다. 즉, 창고, 유통, 매장 및 기업 자산 관리 분야에서 까다로운 응용 작업에 필요한 요소만 향상되었습니다. PB 시리즈는 조정 가능한 용지 홀더 사양을 적용하여 영수증을 인쇄할 수 있습니다.
- 1.5m(5피트) 낙하와 IP54 방수 등급으로 실제 이동 요구 사항을 견디도록 제작되었습니다.
- 보증 라벨 품질을 위해 정품 Honeywell 미디어 공급 장치와 공동 설계되었습니다.
- Bluetooth®, WLAN, USB 및 직렬을 포함한 보안 유무선 통신 옵션을 제공합니다.
- Honeywell 모바일 컴퓨터 및 기타 모바일 장치와 완벽하게 통합됩니다.
- 정교한 센서와 직관적인 LCD 디스플레이로 시간 낭비를 최소화합니다.
Honeywell PB32 고내구성 모바일 라벨 프린터는 기업의 총 소유 비용을 낮추면서 모바일 생산성과 효율성을 개선하는 데 도움을 줍니다.
- 영수증과 라벨 인쇄, 드롭 인 미디어 로드 및 조정 가능한 미디어 홀더를 통해 작업자는 장비를 변경하지 않고도 작업을 쉽게 변경할 수 있습니다.
- 고속 4ips(101.6mm/sec) 인쇄 속도와 첫 번째 라벨 부착 작업자의 생산성 및 정확성.
- 모든 주요 1D 및 2D 바코드를 지원합니다.
- 라벨 갭 및 라벨 가져오기 센서와 같은 고유한 디자인 요소는 낭비를 줄이면서 생산성을 유지하는 데 도움을 줍니다.
- 보안 유무선 인터페이스(WLAN, Bluetooth®, 직렬, USB)를 사용하여 다양한 네트워크 인프라에 쉽게 연결할 수 있습니다.
- 여러 가지 운반 옵션에는 벨트 클립과 어깨 끈이 포함되거나 프린터를 차량이나 카트에 장착할 수 있습니다. 견고한 PB 시리즈 프린터는 Honeywell 모바일 컴퓨터 및 소프트웨어를 완벽하게 보완합니다. 제품군 전체의 공유 액세서리는 유연성을 높이고 여분의 제품 보유량과 관련 비용을 줄입니다. 그리고 PB 시리즈를 위해 특별히 설계된 정품 Honeywell 미디어 옵션은 다양한 응용 분야에서 지속적으로 높은 인쇄 품질을 보장합니다.
Features
- Compatible Software
- BarTender Ultralite
- PrintSet
- SmartSystems
- Wavelink Avalanche
- Compatible Drivers
- InterDriver Windows
Dimensions
- Overall Dimensions
- 18.2 x 12.7 x 8.1 cm
- 7.2 x 5 x 3.2 in
Printing Specifications
- Print Speeds
- 4 ips
- Resolutions
- 203 dpi
Media
- Printer Media Type
- Label
Software & Firmware
- Printer Command Language
- CPCL
- DPL
- IPL
- ZPL II
Memory & Data
- Memory
- 64 MB Flash/16 MB RAM
Electrical
- Battery Capacity Options
- 2250 mAh
Environmental
- Operating Humidity
- 10 - 90 %
Standard e approvazioni
- IrDA
- No
Standards & Approvals
- Drop Specifications
- Multiple 2 m (6.5 ft) drops to concrete
Others
- Application
- Distribution
- Enterprise Asset Management
- Retail
- Wireless Communication
- WiFi
- Storage Temperature
- - 22 - 158 °F
- - 30 - 70 °C
- Operating temperature
- - 15 - 50 °C
- 5 - 122 °F
- Warranty Duration
- 1 yr
- Brand
- Honeywell
Features
- Compatible Software
- BarTender Ultralite
- PrintSet
- SmartSystems
- Wavelink Avalanche
- Compatible Drivers
- InterDriver Windows
Dimensions
- Overall Dimensions
- 18.2 x 12.7 x 8.1 cm
- 7.2 x 5 x 3.2 in
Printing Specifications
- Print Speeds
- 4 ips
- Resolutions
- 203 dpi
Media
- Printer Media Type
- Label
Software & Firmware
- Printer Command Language
- CPCL
- DPL
- IPL
- ZPL II
Memory & Data
- Memory
- 64 MB Flash/16 MB RAM
Electrical
- Battery Capacity Options
- 2250 mAh
Environmental
- Operating Humidity
- 10 - 90 %
Standard e approvazioni
- IrDA
- No
Standards & Approvals
- Drop Specifications
- Multiple 2 m (6.5 ft) drops to concrete
Others
- Application
- Distribution
- Enterprise Asset Management
- Retail
- Wireless Communication
- WiFi
- Storage Temperature
- - 22 - 158 °F
- - 30 - 70 °C
- Operating temperature
- - 15 - 50 °C
- 5 - 122 °F
- Warranty Duration
- 1 yr
- Brand
- Honeywell
- Compatible Software : BarTender Ultralite|PrintSet|SmartSystems|Wavelink Avalanche
- Application : Distribution|Enterprise Asset Management|Retail
- Compatible Drivers : InterDriver Windows
- Overall Dimensions : 18.2 x 12.7 x 8.1 cm|7.2 x 5 x 3.2 in
- Print Speeds : 4 ips
- Resolutions : 203 dpi
- Printer Media Type : Label
- Wireless Communication : WiFi
- Printer Command Language : CPCL|DPL|IPL|ZPL II
- Memory : 64 MB Flash/16 MB RAM
- Battery Capacity Options : 2250 mAh
- Storage Temperature : - 22 - 158 °F|- 30 - 70 °C
- Operating temperature : - 15 - 50 °C|5 - 122 °F
- Operating Humidity : 10 - 90 %
- IrDA : No
- Drop Specifications : Multiple 2 m (6.5 ft) drops to concrete
- Warranty Duration : 1 yr
- Brand : Honeywell
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
규정 정보
제발 귀하의 계정을 기반으로 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요 로그인