/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    모바일

    MP Compact 4 모바일 프린터

    MP Compact 4 모바일 프린터

    제품설명

    MP Compact 모바일 프린터는 작은 크기로 큰 고객 혜택을 제공하는 라벨 인쇄 솔루션을 제공합니다. 또한 역방향을 포함하여 모든 이동 카트 또는 지게차에 쉽게 장착할 수 있도록 통합 DC 연결로 설계되었습니다.

    • 대용량 미디어 용량으로 생산성을 극대화할 수 있습니다.
    • MP Compact 프린터를 지게차에 장착하면 라벨 검색 시간이 줄어듭니다.
    • 표준 이더넷 외에 무선 연결 옵션도 제공합니다.
    • DPL, Labelpoint 및 PL-Z 언어를 지원하므로 프린터를 쉽게 교체할 수 있습니다.
    • 제조 라인, 이동식 트롤리 또는 지게차와 같은 모바일 자산에 쉽게 장착할 수 있습니다.

    MP 시리즈 프린터는 작은 크기로 인해 많은 고객 혜택을 제공하는 라벨 인쇄 솔루션을 제공합니다. MP 시리즈 프린터는 최고 수준으로 제조되며 보호를 위해 다이 캐스트 프레임과 금속 커버가 있어 까다로운 산업 환경에서도 내구성과 신뢰성을 보장합니다. 좁은 공간과 제한된 작업 공간의 경우 MP 시리즈 프린터의 크기가 작기 때문에 좁고 혼잡한 공간에서 공간을 거의 차지하지 않으며 벽, 제조 라인 및 모바일 트롤리에 편리하게 장착할 수 있습니다. 특수 MP Compact 모바일 버전은 지게차에 직접 장착할 수 있어 노동 효율이 크게 향상되고 오류가 줄어들고 워크플로가 빨라집니다. 이 버전의 경우 기존 산업용 라벨 프린터가 차지하는 공간에 비해 1/3 이하의 공간만 있으면 되므로 운영자는 소중한 작업 공간을 확보할 수 있습니다. MP 시리즈 프린터는 거꾸로 된 방향을 포함한 거의 모든 방향에서 사용할 수 있습니다. 크고 관리하기 쉬운 레버, 한 손 용지 제거 및 개방형 커버를 통해 시간, 비용 및 공간을 절약할 수 있는 인체공학적 프린터 엔지니어링의 차세대 MP 시리즈 프린터가 탄생합니다. 선택 항목인 802.11 a/b/g/n 무선 LAN을 사용하면 쉽게 네트워크에 연결하고 지게차와 같은 모바일 인쇄 작업을 사용할 수 있습니다.

    명세서

    Features

    • Compatible Software
      • NETira CT

    Dimensions

    • Overall Dimensions
      • 12.5 x 23 x 26 cm
      • 4.92 x 9.1 x 10.2 in

    Software & Firmware

    • 2D Barcodes
      • Code 39
      • Data Matrix
      • EAN125
      • Interleaved 2 of 5
      • Maxicode EAN 13
      • PDF 417
      • PDF417+
      • QR-Code

    Printing Specifications

    • Resolutions
      • 203 dpi
      • 300 dpi
    • Print Speeds
      • 5 ips

    Media

    • Printer Media Type
      • Label

    Memory & Data

    • Memory
      • 128 MB Flash/64 MB RAM

    Others

    • Features
      • Forklift Friendly
      • Media Side Loading
    • Wireless Communication
      • WiFi
    • Operating temperature
      • 41 - 104 °F
      • 5 - 40 °C
    • Warranty Duration
      • 1 yr
    • Brand
      • Honeywell

    Features

    • Compatible Software
      • NETira CT

    Dimensions

    • Overall Dimensions
      • 12.5 x 23 x 26 cm
      • 4.92 x 9.1 x 10.2 in

    Software & Firmware

    • 2D Barcodes
      • Code 39
      • Data Matrix
      • EAN125
      • Interleaved 2 of 5
      • Maxicode EAN 13
      • PDF 417
      • PDF417+
      • QR-Code

    Printing Specifications

    • Resolutions
      • 203 dpi
      • 300 dpi
    • Print Speeds
      • 5 ips

    Media

    • Printer Media Type
      • Label

    Memory & Data

    • Memory
      • 128 MB Flash/64 MB RAM

    Others

    • Features
      • Forklift Friendly
      • Media Side Loading
    • Wireless Communication
      • WiFi
    • Operating temperature
      • 41 - 104 °F
      • 5 - 40 °C
    • Warranty Duration
      • 1 yr
    • Brand
      • Honeywell
    • Compatible Software : NETira CT
    • Features : Forklift Friendly|Media Side Loading
    • Overall Dimensions : 12.5 x 23 x 26 cm|4.92 x 9.1 x 10.2 in
    • 2D Barcodes : Code 39|Data Matrix|EAN125|Interleaved 2 of 5|Maxicode EAN 13|PDF 417|PDF417+|QR-Code
    • Resolutions : 203 dpi|300 dpi
    • Print Speeds : 5 ips
    • Printer Media Type : Label
    • Wireless Communication : WiFi
    • Memory : 128 MB Flash/64 MB RAM
    • Operating temperature : 41 - 104 °F|5 - 40 °C
    • Warranty Duration : 1 yr
    • Brand : Honeywell
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    400001
    400001
    501139
    501139